ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気除去イオンビームガン G-7R-L

通常単価(税別)
62,28455,862
税込単価
68,51261,448
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

小型・軽量な樹脂製ボディーの除電機。静電気除去エアーガン。【特長】・手にフィットするエルゴノミックデザ...

詳細を確認
  • 種類
    交流方式
  • 商品タイプ
    ガンタイプ
  • トラスココード
    496-1251
  • 奥行(mm)
    36
  • 高さ(mm)
    150
  • 使用空気圧力(MPa)
    0.1~0.6
  • 消費電流(mA)
    85
  • 入力電源(V)
    DC24V±5%
  • 幅(mm)
    102
  • 質量(g)
    198
  • 消費電力(mA)
    72
  • 出力電圧(kV)
    AC2
  • イオンバランス
    ±10V以内(出荷時0.3MPa、測定距離150mm)
  • 除電方式
    高周波交流コロナ放電式
  • 使用周囲温度
    540℃
  • 使用周囲湿度
    35~65%RH(結露氷結のないこと)
  • 仕様
    イオン発生方式:圧電高周波 交流コロナ放電式
  • 内容量
    1台

型番:

G-7R-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

握りやすいエルゴグリップを採用し、小型軽量で取り回しが楽な除電機

使いやすさを追求した高性能な静電気除去エアーガン

使いやすさを追求した高性能な静電気除去エアーガン

  • 握ると適切なノズル角度になるエルゴノミックハンドル。握った際に製品に向けやすい角度に設計。
  • 作業効率アップと疲労を軽減。 
  • クリーン手袋にもフィットする網目模様のすべり止め加工。
性能アイコン

性能アイコン

  • AC: Piezzo AC
  • 除電性能: バランス±10V
  • エアー圧力: max 0.6MPa
  • 除電時間: 1秒以下

その他の特長と性能

●イオンバランスが崩れない高効率除電

イオンバランスの変化

イオンバランスの変化

●手元作業に適したエアー圧力で良好な除電性能

除電エリア

除電エリア

  • エア圧 0.3MPa。
  • スタンダードノズル装着時。

●豊富なオプションパーツ

オプションパーツ例

オプションパーツ例

  • 作業に合わせて標準ノズルから消音ノズルやブラシに交換可能。

●簡単メンテナンス

ネジ式ノズル

ネジ式ノズル

  • ノズルはネジ式で着脱。
  • 放電針の交換、掃除も簡単。

●低電圧DC24V

24V

24V

  • 入力電圧はDC24Vの低電圧。
  • 高圧配線が外部に出ないので安全。

●業界初LED照明

・塵埃を照らし出す高輝度LEDランプ搭載。
  • 塵埃を照らし出す高輝度LEDランプ搭載。

性能詳細について

  • 印加電圧 AC 2.0 kV。
  • 入力電源/消費電流 DC24V±5%:74mA(max)。
  • イオンバランス ±10V以内。
  • 除電時間 1秒以下(出荷時、0.3MPa、測定距離 150mm)。
  • 使用距離 50~600mm。
  • 使用エアー継手 チューブ継手φ 6(直径6mm)。
  • 使用エアー圧 0.1~0.6MPa。
  • 使用流体 クリーンエアー(0.1~0.6MPa)。
  • 空気消費量 200L/min(0.3MPa)。
  • 騒音 92dBA(0.3MPa)。
  • オゾン発生量 0.05ppm以下(50mm)。
  • 使用温度 / 湿度 5~40°C / 35~65% RH(結露氷結のないこと)。
  • 付属品 電源アダプタ N0.AD24-ITC、AC入力ケーブル1.8m、スタンダードノズル(取付済み)、継手接続用ノズル、針交換用ドライバー。

使用方法・使用事例

使用事例

トレーの除塵

トレーの除塵

基板の除塵

基板の除塵

携帯電話の除電・除塵

携帯電話の除電・除塵

バンパーの除電・除塵

バンパーの除電・除塵

セル生産など、手元作業での精密部品の除電除塵に最適

セル生産など、手元作業での精密部品の除電除塵に最適

 

注意・禁止事項

この商品のご使用上の注意

  • 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 防爆構造を必要とするエリア内では絶対に使用しないでください。
  • 本品は高電圧を印加しますので、水、油、溶剤などかからないようにしてください。
  • 結露にご注意ください、感電や故障の原因になります。
  • 針電極は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないようにしてください。

G-7R-Lの仕様・寸法情報

種類
交流方式
商品タイプ
ガンタイプ
トラスココード
496-1251
奥行(mm)
36
高さ(mm)
150
使用空気圧力(MPa)
0.1~0.6
消費電流(mA)
85
入力電源(V)
DC24V±5%
幅(mm)
102
質量(g)
198
消費電力(mA)
72
出力電圧(kV)
AC2
イオンバランス
±10V以内(出荷時0.3MPa、測定距離150mm)
除電方式
高周波交流コロナ放電式
使用周囲温度
540℃
使用周囲湿度
35~65%RH(結露氷結のないこと)
仕様
イオン発生方式:圧電高周波 交流コロナ放電式
内容量
1台
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-7R-L

内容量

RoHS?最小発注数量
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,28455,862
( 61,448 )
1日目

詳細情報

基本情報

小型・軽量な樹脂製ボディーの除電機。静電気除去エアーガン。
【特長】
・手にフィットするエルゴノミックデザイン
・ホコリを目視しやすいLED、動作状況・警告ランプ付き
・ノズルの交換が可能、各種部品を用意
・イオンを発生させる高電圧トランスを内蔵、高圧ケーブルが外に出ないので安全。使用電圧はDC24Vの安全、低電圧、専用アダプター付。電源ケーブルは屈曲性のあるロボットケーブルで長さ2.5m仕様
・0.3~0.6mPaのエアー圧で良好な除電能力を発揮
・針電極は専用工具で交換可能
【用途】
・トレーや基盤、携帯電話など精密電子機器の除電・除塵
・車のバンパーなど樹脂部品の除電・除塵

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去イオンビームガン G-7R-Lの型番G-7R-Lのページです。 型番G-7R-Lに関する仕様情報を記載しております。
静電気除去イオンビームガン G-7R-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q電極針のメンテナンスは可能ですか?
A
ノズルを外して電極針を清掃できます。また、交換部品で電極針を交換もできます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気除去イオンビームガン G-7R-L
静電気除去ファン F-120R
静電気除去クロスフローファン No.CF-300
静電気除去ファン(低風量タイプ) No.F-120S
静電気除去ハイパワーフレキノズル No.HPF-1
イオンパーツクリーナー IPC-A3
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格62,28441,93669,28137,84055,800214,647
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
種類交流方式交流方式交流方式交流方式交流方式交流方式
商品タイプガンタイプファンタイプファンタイプファンタイプノズルタイプユニットタイプ
トラスココード496-1251485-6830----
奥行(mm)3669.516570-300
高さ(mm)150198157198-411
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング