17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アースラインチェッカー F-235 F-235

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アースラインチェッカー F-235

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F-235

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

アース端子や静電気対策のEBP(グランド接続点)の有効性を手軽にチェックできるチェッカー。
【特長】
・電源プラグをコンセントに差してテストリードを当てるだけ。
・アース端子やEBPがアースに繋がっているかどうかが簡単にチェック可能な静電気対策用品。
・接地抵抗計のように電極を地面に埋める必要がなく、ビルの高層階でもアース端子のチェックが可能。
【用途】
・静電気対策に最適。一般屋内配線のアース回路の有効性確認にも使用可能。
・接地極付コンセントの接地極のチェック(竣工検査等)に最適。
・様々な箇所を手軽にチェックすることが可能。・洗濯機や電子レンジ用のアース配線の確認に便利。
・エアコンや洗濯機、冷蔵庫、温水シャワー便座など家電製品の据付時に最適。

ご注意

  • 1単3動力を除く、100V 電源の電灯配線。日本国内仕様のため海外では使えません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
全長(mm)
165(コード、キャップ含まず)
定格電圧(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60
トラスココード
469-9912
質量(g)
110(キャップ含まず)
開放電流(mA)
1以下(無負荷時)
コード長(m)
1.9
付属品
キャップ、ワニグチクリップ付。
内容量
1セット(本体×1、キャップ×1、クリップ×1)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト