17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イオンパーツクリーナー IPC-40 IPC-40

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

イオンパーツクリーナー IPC-40

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

IPC-40

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・限られたスペースを有効活用できるフードと集塵機を分離したセパレートタイプ
・赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ
・天面全体に透明アクリル板を使用し、フード内が明るく作業性良好。フード開口部 W450×H220mm
・イオン発生方式:圧電高周波。交流コロナ放電式。集塵機のモーターは過負荷防止機能付き
・粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力が供給される
・集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ
【用途】
・幅が広い樹脂トレーなどの除電除塵、樹脂加工品の塗装前・梱包後のホコリ除去に便利

指定中の仕様・寸法情報

種類
交流方式
商品タイプ
ユニットタイプ
奥行(mm)
462
高さ(mm)
402
消費電流(mA)
3.0A(50Hz)、3.0A(60Hz)
消費電力(W)
200(50Hz)、280(60Hz)
入力電源(V)
AC100V±5%(50/60Hz)
幅(mm)
518
質量(g)
12000
エアー継手
チューブ継手φ6mm
オゾン発生量
0.05ppm以下(50mm)
付属品1
センサ用樹脂製ドライバー、危険使用禁止表示シート

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト