ファクトリーサプライ用品技術窓口

イオンパーツクリーナー IPC-A3

通常単価(税別)
198,721
税込単価
218,593
通常出荷日:4日目

作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化し、セル生産現場に適した除塵集塵除電機。【特長】・フード前面には...

詳細を確認
  • 種類
    交流方式
  • 商品タイプ
    ユニットタイプ
  • 奥行(mm)
    300
  • 高さ(mm)
    411
  • 消費電流(mA)
    900
  • 消費電力(W)
    22
  • 入力電源(V)
    DC24V±5%
  • 幅(mm)
    420
  • 質量(g)
    9500
  • エアー継手
    チューブ継手10mmφ
  • オゾン発生量
    0.05ppm以下(50mm)
  • 集塵風量 (m³/min)
    1.13
  • 使用温度
    5~40℃
  • 使用湿度
    35~65%RH(結露氷結のないこと)
  • 使用流体
    クリーンエアー(0.1~0.7Mpa)
  • 空気消費流量
    300(ℓ/min)
  • 内容量
    1台

型番:

IPC-A3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

No.IPC-A3 イオンパーツクリーナーの外形図と寸法

No.IPC-A3 イオンパーツクリーナーの外形図

No.IPC-A3 イオンパーツクリーナーの外形図

品番No.高さ
mm

mm
奥行
mm
重量
kg
IPC-A34114203009.5

イオンパーツクリーナーの新機能

背面の排気口には標準で紙パックフィルタが取り付け可能。フランジを付け替えるとφ75mm(直径75mm)の排気ダクトを接続可能。

背面の排気口には標準で紙パックフィルタが取り付け可能。フランジを付け替えるとφ75mm(直径75mm)の排気ダクトを接続可能。

本体裏面にレギュレターを内蔵し、イオンエアーの流量を調整可能。

本体裏面にレギュレターを内蔵し、イオンエアーの流量を調整可能。

ピンポイントの除塵に適した交換ノズルを付属。

ピンポイントの除塵に適した交換ノズルを付属。

使用上の警告

  • 除電、除塵以外の目的に使用しないでください。
  • 排気ダクトに集塵機を接続しての使用はできません。内蔵ファンに負荷がかかり故障の原因となります。
  • 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 火災事故防止のため、火気および爆発性粉塵、含塵液体液霧は絶対に吸引しないでください。
  • 故障事故防止のため、湿った粉塵や水、油など水分を含むものは絶対に吸引しないでください。
  • 火災事故防止のため、以下のような共用使用は絶対に行わないでください(粉塵が本機内部で混合され危険な物質に変化する場合)。
  • 塗装ブースとしての使用禁止。塗装作業を行わないでください。

開発秘話

 

製品に付着した塵や埃をイオンエアーで吹き飛ばし、取り除いた塵埃が作業環境に飛散しない除電&除塵&集塵ボックス「イオンパーツクリーナー」のシリーズ 。
クリーン環境では集塵作業台の上で、基板、部品、完成品などの除塵作業がおこなわれています。
特に、静電気によって付着した塵や埃はイオナイザーにより除 電をおこなわないと完全に取り除くことができず、また浮遊した塵や埃が再付着する可能性があります。
特にセル生産ラインにおいては除塵作業の都度、別の場 所に設置されたクリーンテーブルに製品を移動しなければならないので作業効率のロスやスムーズな工程作りがおこなえない問題がありました。
イオンパーツクリーナーは、これらの問題を解決するために開発した除塵ボックスです。
より大き な製品への対応としてIPC-A3を追加発売。 業界初、ウレタンゲルの自己粘着性を利用し複数の穴で粘着表面積を大きくした有孔「粘着ゲルシート」を用いた画期的な集塵方式を採用しています。
本体設置 面積はA3サイズでセル生産台にも設置できる大きさ、集塵機が不要で省スペースにつながり、消費電力などのランニングコストの低減ならびに大幅な低価格を 実現しました。
またメンテナンス性にも優れ、ウレタンゲルは水拭きや水洗いだけで汚れが取れ粘着性が復帰しますので何度でも使用することができます。
さら に、排気口に紙パックフィルタまたは排気ダクトが取り付けできるようになりましたので、取り除いた塵埃の作業環境汚染もより防げるようになりました。

IPC-A3の仕様・寸法情報

種類
交流方式
商品タイプ
ユニットタイプ
奥行(mm)
300
高さ(mm)
411
消費電流(mA)
900
消費電力(W)
22
入力電源(V)
DC24V±5%
幅(mm)
420
質量(g)
9500
エアー継手
チューブ継手10mmφ
オゾン発生量
0.05ppm以下(50mm)
集塵風量(m³/min)
1.13
使用温度
5~40℃
使用湿度
35~65%RH(結露氷結のないこと)
使用流体
クリーンエアー(0.1~0.7Mpa)
空気消費流量
300(ℓ/min)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
IPC-A3

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198,721
( 218,593 )
4日目

詳細情報

基本情報

作業台と小型集塵機をコンパクトに一体化し、セル生産現場に適した除塵集塵除電機。
【特長】
・フード前面には開閉可能な透明窓を設け、飛散防止と良好な視界を確保。最適な開口部を設計
・フード裏側には、塵埃捕集用の紙パックフィルタまたはダクトホースが取り付け可能
・フード上側から下方に向けて吹き出す静電気除去装置N-3を2台搭載
・赤外線センサーにより、除電除塵エアーを噴射
・センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能(1/3/5/10/30秒)
・塵埃の捕集効率を上げる粘着ゲル
・粘着ゲルのフィルタは水洗いして何度でも使える
・エアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばすパルスブローも選べる
・集塵機が不要で消費電力とランニングコストが低減。 さらに、パルスブローならエアー使用量も削減
・スピコン内蔵
・ゲルシートが汚れてきたときは、水洗いで汚れを取り除き乾燥させれば何度でも使用可能
【用途】
・基板や半導体デバイスの除電および除塵、印刷前の製品の除電、除塵、袋詰め前の製品の除塵などに便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イオンパーツクリーナー IPC-A3の型番IPC-A3のページです。 型番IPC-A3に関する仕様情報を記載しております。
イオンパーツクリーナー IPC-A3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イオンパーツクリーナー IPC-A3
イオンパーツクリーナー IPC-20
静電気除去イオンビームガン G-7R-L
スーパースリムノズル N-1
静電気除去ファン(低風量タイプ) No.F-120S
静電気除去ファン F-120R
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格198,721373,39156,58639,72437,84041,936
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
種類交流方式交流方式交流方式交流方式交流方式交流方式
商品タイプユニットタイプユニットタイプガンタイプノズルタイプファンタイプファンタイプ
奥行(mm)3003853627.57069.5
高さ(mm)41167815028198198
消費電流(mA)9001.0A(50Hz)、0.9A(60Hz)85100500700
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング