17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ESDグローブ F-63

通常単価(税別)
1,410特別価格
税込単価
1,551特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~5日目

品質と価格のバランスがとれたスタンダードタイプ。【特長】・指先PUコートで優れたグリップ力を実現。・指...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    導電性異物除去具
  • 仕様詳細
    指先コート付
  • ESD管理値
    電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満
  • 内容量
    1双

ご注意

  • 繊維製品につき多少の寸法誤差があります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-63-S/M/L ESDグローブの仕様

商品外観(F-63-M)

商品外観(F-63-M)

外形図

外形図

品番サイズ全長
mm
ESD管理値重量
g
カラー
(手首部)
F-63-SS185電荷減衰
1000Vから100Vまでの
減衰時間が2秒未満
16
F-63-MM19018
F-63-LL200

※繊維製品につき多少の寸法誤差があります。

F-63-Sの拡大図

F-63-Sの拡大図

F-63-Mの拡大図

F-63-Mの拡大図

F-63-Lの拡大図

F-63-Lの拡大図

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(W×H×D)(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(W×H×D)

(mm)

トラスココード

質量

(g)

全長

(mm)

カラー(手首部)

内容量

最小発注数量
L
407-4114
18
200
1双
1個
M
407-4122
18
190
1双
1個
S
407-4131
16
185
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,410
( 1,551 )
3日目
1,410
( 1,551 )
5日目
1,4101,367
( 1,504 )
2日目

詳細情報

基本情報

品質と価格のバランスがとれたスタンダードタイプ。
【特長】
・指先PUコートで優れたグリップ力を実現。
・指先の生地は導電繊維のみで編み込んでいます。
・縫い目のないシームレス仕様。
・通気性が良く、長時間使用してもむれにくい。
・タブレットやスマートフォンの操作が可能です。
・クラス1000相当。

ご注意

  • 繊維製品につき多少の寸法誤差があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESDグローブ F-63のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ミガキ
4
満足度:4.0
ミガキ用に グロ−ブ 買いました 現場の人にえらんでもらい きにいってます
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QリストストラップやESDグローブを洗濯しても問題はないでしょうか?
A
洗濯をしていただいても問題はありませんが、過剰な洗濯は製品の導電性能劣化を早める原因となります。特に漂白剤入の洗濯洗剤を使用しますと、急速に劣化し導通がなくなることがあります。リストストラップでゴム製のバンドを使用したものは、衣料品と同様に洗濯を繰り返すことでゴムの弾力性も同時に劣化していきます。洗濯時はなるべく洗剤を使わず、ぬるま湯で優しくもみ洗いしていただく程度に留めていただければ劣化の促進を防止できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESDグローブ F-63
ESDグローブ F-64
ESDパーツトレー F-21・F-23
ESDフォーム F-4
ESDパーツトレー F-14
ESD保護ケース F-41
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格1,4101,277 -2,813479 -6302,050 -
通常出荷日2日目〜3日目2日目3日目2日目3日目
商品タイプ導電性異物除去具導電性異物除去具導電性容器導電性容器導電性容器導電性容器
仕様詳細指先コート付手の平全面コート付----
ESD管理値電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満-Rp≦1×10の10乗Ω-Rp≦1×10の8乗Ω
内容量1双1双1箱(3枚)-1枚-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング