ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒールストラップ F-145

通常単価(税別)
1,298
税込単価
1,428
通常出荷日:3日目

人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したヒールストラップ。【特長】・1MΩの抵抗入。・靴の上か...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    436-2616
  • サイズ
    フリー
  • 質量 (g)
    35
  • ESD管理値 (Ω)
    接地抵抗 1×10⁵≦Rg<1×10⁸
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 両足での着用を前提としています。

型番:

F-145
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-145 ヒールストラップの仕様

商品外観

商品外観

  • 人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。
  • 靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がす。
  • 作業靴に装着するだけで静電靴と同等の効果が得られる(※両足での着用を前提としています)。
  • 安全靴にも使用可能。
  • 1MΩの抵抗入。
  • 重量:35g
  • ESD管理値:7.5×105≦Rg< 3.5×107(着用状態)
  • サイズ:フリー
踵から床に静電気を逃がす。

踵から床に静電気を逃がす。

アースリボンを足裏に敷くようにして靴を履く。

アースリボンを足裏に敷くようにして靴を履く。

F-145の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
その他
オプション
トラスココード
436-2616
サイズ
フリー
質量(g)
35
ESD管理値(Ω)
接地抵抗 1×10⁵≦Rg<1×10⁸
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-145

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,298
( 1,428 )
3日目

詳細情報

基本情報

人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したヒールストラップ。
【特長】
・1MΩの抵抗入。
・靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプ。
・作業靴に装着するだけで静電靴と同等の効果が得られる(安全靴にも使用可能)。
※両足での着用を前提としています。

ご注意

  • 両足での着用を前提としています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒールストラップ F-145の型番F-145のページです。 型番F-145に関する仕様情報を記載しております。
ヒールストラップ F-145のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
静電気を嫌う職場で使用しています
2
満足度:2.0
社内の静電気を嫌う職場環境で使用しています。使用している安全靴の種類が多々あり、中には静電気を逃がす対策の取れていない安...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見ありがとうございます。 長く履いていると足が痛くなるとのことですが、ストラップ部分にて調整できますのでそちらをお試しください。 また、装着方法に関しては、現状取り扱い説明書がないため、メーカーへフィードバックさせて頂きます。 どうぞよろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QF-145ヒールストラップは片足よりも両足に装着したほうが効果が上がるのですか?
A
F-145は履物の上から両足に着用することが前提の商品です。必ず両足に着用してください。
片足だけに装着した場合、歩行などにより片足が浮いた状態では導通がとれなくなります。これを避ける為に、両足に着用します。ご使用中は踵の下に位置するヒールストラップのバンドが床面に接触する体勢でご使用ください。なお、踵の下のヒールストラップのバンド部分から静電気を逃がしますので、床面が静電気対策されている現場でご使用いただくことが前提です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒールストラップ F-145
リストストラップ F-155
エクステンションコード F-160
アースターミナル F-126
リストストラップ F-152/F-154-1
リストストラップ F-154
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格1,2987,1621,3801,060840 -958 -
通常出荷日3日目2日目3日目2日目在庫品1日目〜2日目
商品タイプ関連品リストストラップリストストラップ関連品リストストラップリストストラップ
その他オプション-オプションオプション--
トラスココード436-2616373-9988-474-3041--
サイズフリー1600mm1900mmW64×H39×D38mm--
質量(g)356540---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング