17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気泡緩衝材 ピリプチ d37【1~3個入り】

  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 長さ(m)
    42
  • 粒径 (mm)
    Φ10
  • 粒サイズ (mm)
    高さ:3.5
  • 構造
    2層タイプ
  • 特長
    50cmごとに手で切り取れるミシン目が入ったプチプチです。はさみやカッターが不要なので、作業時間の短縮はもちろん、安全性も向上します。

ご注意

  • 当商品は沖縄・離島への配送を承ることが出来かねます。大変申し訳ございません。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    手で切り取れる使いやすいプチプチ

    ピリプチ d37の外観

    ピリプチ d37の外観

    ピリプチ d37の外観

    ピリプチ d37の外観

    加工

    用途や製品に合わせたサイズにカット可能。作業時間の短縮、安定梱包の実現に効果的。大量生産向き。

    用途や製品に合わせたサイズにカット可能。作業時間の短縮、安定梱包の実現に効果的。大量生産向き。

    プチプチを袋にできる。作業効率のアップ、コスト削減に加え、環境にもやさしい梱包出荷が可能。

    プチプチを袋にできる。作業効率のアップ、コスト削減に加え、環境にもやさしい梱包出荷が可能。

    カラー4色印刷が可能な、色みや文字がはっきりとでる印刷。視認性が高く、細かいデザインも印刷することができるので、他社との差別化を図ることができる。

    カラー4色印刷が可能な、色みや文字がはっきりとでる印刷。視認性が高く、細かいデザインも印刷することができるので、他社との差別化を図ることができる。

    プチプチにミシン目を入れることができる。縦横にミシン目を入れることも可能。作業時間の短縮、安全面の向上に効果的。

    プチプチにミシン目を入れることができる。縦横にミシン目を入れることも可能。作業時間の短縮、安全面の向上に効果的。

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 幅(mm)

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    幅(mm)

    内容量

    最小発注数量
    1200
    1巻
    4個
    400
    1パック(3巻)
    1パック

    3個入り

    600
    1パック(2巻)
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,5034,221
    ( 4,643 )
    4日目
    5,4165,094
    ( 5,603 )
    4日目
    4,9954,682
    ( 5,150 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    軽量包材から重量物まで幅広い用途で使え、手で切り取れる気泡緩衝材。
    【特長】
    ・はさみやカッターが不要。
    ・巻き方向に(流れ)に50cmごとのミシン目入りで、手で切り取れる使いやすいプチプチ。
    ・透明なので包装したまま内容物の確認が可能。
    ・軽量包材から重量物まで幅広い用途で使用可能。
    ・新聞紙よりも軽く、しなやかで使いやすい銘柄。
    【用途】
    ・けが防止や、工具の持ち込みが禁止されているエリアでの作業時などに便利。

    ご注意

    • 当商品は沖縄・離島への配送を承ることが出来かねます。大変申し訳ございません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    気泡緩衝材 ピリプチ d37のレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    包材に
    3
    満足度:3.0
    樹脂部品の包材に使っています。 カッター不要で手で切れるところがこの商品の良いところです。
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    気泡緩衝材 ピリプチ d37
    アルミプチ d40Lアルミ蒸着フィルム
    気泡緩衝材 エコハーモニーstrong H444L 3層1本
    気泡緩衝材 バイオプチ V-d37L 3層1本
    ダイエットプチ d36・d37カットタイプ
    気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)
    メーカー川上産業川上産業川上産業川上産業川上産業川上産業
    通常価格4,503-11,676 -5,3134,0983,901 -6,634
    通常出荷日4日目4日目〜4日目7日目4日目1日目
    商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
    長さ(m)42424242-35
    粒径(mm)Φ10Φ10Φ10Φ10Φ10-
    粒サイズ(mm)高さ:3.5高さ:3.5高さ:3.5-高さ:3.5-
    構造2層タイプ3層タイプ3層タイプ3層タイプ2層タイプ2層タイプ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト