17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミプチ d40Lアルミ蒸着フィルム【2~3個入り】

通常単価(税別)
15,31215,822
税込単価
16,84317,404
通常出荷日:20日目

遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミ蒸着フィルムを張り付けた気泡緩衝材。【特長】・アルミがラミネートされ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 長さ(m)
    42
  • 粒径 (mm)
    Φ10
  • 粒サイズ (mm)
    高さ:3.5
  • 構造
    3層タイプ
  • 特長
    遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチ®です。角袋などに加工すればより高い機能性を発揮します!

ご注意

  • 当商品は沖縄・離島への配送を承ることが出来かねます。大変申し訳ございません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

アルミプチの外観

アルミプチの外観

  1. 1.遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチ。
  2. 2.電線用保護カバー、複写機感光体保護材としても適している。

アルミプチは、他の材料と比較しても、熱伝導率が低く、断熱材として適していることがわかる。
また、薄い素材にもかかわらず輻射熱効果にも優れているので、使いやすい断熱材。

  • ※ 焼却時は塩化水素、ダイオキシンなどの有害物質を発生しない。

優れた保温・保冷性
プチプチの密閉空気層による保温性とアルミによる輻射熱の反射によって、薄い素材でも高い断熱効果がある。
衛生的
内側がプチプチのシートなので、衛生的で清潔感が出る。
加工の多様性
カット、スリット、小巻、製袋、打ち抜き、印刷や他の資材とのラミネート加工も可能。
緩衝性
もちろん、プチプチの緩衝性は損なわない。
耐候性
農業資材などとして、屋外での使用も十分可能。
遮光性
アルミ蒸着フィルムが、紫外線、赤外線、可視光線をしっかりと遮断する。

熱伝導率グラフ

熱伝導率グラフ

  • ※ ()内は、厚み
アルミラミネート面

アルミラミネート面

角袋などに加工すればより高い機能性を発揮

角袋などに加工すればより高い機能性を発揮

アルミプチの保冷性能

アルミプチとプチプチで作った袋に保冷剤をいれ、室温(28〜33℃)での温度変化を計測。アルミプチと保冷剤の組み合わせは、プチプチ袋と保冷剤の組み合せより、今回の試験では5度以上低い温度を3時間近く保った。アルミプチの優れた保冷性能が示された。

アルミプチ保冷剤無し

アルミプチ保冷剤無し

アルミプチ保冷剤あり

アルミプチ保冷剤あり

プチプチ保冷剤あり

プチプチ保冷剤あり

実験結果

実験結果

アルミプチを使用することにより保冷効果アップ

アルミプチを使用することにより保冷効果アップ

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

内容量

最小発注数量
400
1パック(3巻)
1パック

3個入り

600
1パック(2巻)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,822
( 17,404 )
20日目
15,312
( 16,843 )
20日目

詳細情報

基本情報

遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミ蒸着フィルムを張り付けた気泡緩衝材。
【特長】
・アルミがラミネートされたプチプチ。
・アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れている。
・建材用途に最適なアルミ箔タイプと、加工性に優れたアルミ蒸着タイプがある。
・アルミを気化させPEフィルムに浸透させたアルミ蒸着フィルムを、プチプチに合わせた。
・保温・保冷効果と緩衝効果を合わせ持つプチプチ。
【用途】
・温度変化を嫌う製品の梱包や包装、壁や窓際の断熱に便利。

ご注意

  • 当商品は沖縄・離島への配送を承ることが出来かねます。大変申し訳ございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミプチ d40Lアルミ蒸着フィルムのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
保冷物の梱包
4
満足度:4.0
1年使用。加工はしやすいですが、保冷効果はあまりない。2重に巻けばまあまあよくなるが、コスト的に問題が出てくる。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q保冷・保温効果を示すデータはありますか?
A
熱伝導率のデータはあります。0.031(W/M・K)になります(測定値であり保証値ではありません)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミプチ d40Lアルミ蒸着フィルム
気泡緩衝材 ピリプチ d37
気泡緩衝材 エコハーモニーstrong H444L 3層1本
気泡緩衝材 バイオプチ V-d37L 3層1本
ダイエットプチ d36・d37カットタイプ
気泡緩衝材アルミ蒸着プチ
メーカー川上産業川上産業川上産業川上産業川上産業川上産業
通常価格15,312-5,809 -7,8245,5664,584 -48,364
通常出荷日20日目20日目20日目20日目20日目1日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
長さ(m)42424242-100
粒径(mm)Φ10Φ10Φ10Φ10Φ10-
粒サイズ(mm)高さ:3.5高さ:3.5高さ:3.5-高さ:3.5-
構造3層タイプ2層タイプ3層タイプ3層タイプ2層タイプ3層タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト