ファクトリーサプライ用品技術窓口

気泡緩衝材 エコハーモニーstrong H444L 3層1本 H444L-1200MM-42M

気泡緩衝材 エコハーモニーstrong H444L 3層1本

  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 長さ(m)
    42
  • 粒径 (mm)
    Φ10
  • 粒サイズ (mm)
    高さ:3.5
  • 構造
    3層タイプ
  • 特長
    再生原料からうまれたエコマーク認定のプチプチ®です。焼却時に塩化水素やダイオキシンなどの有害物質を発生しません。従来のエコハーモニー®に比べて非常に丈夫で重量物梱包のほか、壁や床の養生に最適な衝撃に強いタイプです。
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 当商品は沖縄・離島への配送を承ることが出来かねます。大変申し訳ございません。

型番:

H444L-1200MM-42M
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    非常に丈夫で、衝撃に強いエコハーモニー

    再生原料を使用した、環境に優しいエコマーク認定のプチプチ。
    • 再生原料を使用した、環境に優しいエコマーク認定のプチプチ。
    • 燃焼時に塩化水素やダイオキシンなどの有害物質を発生しない。
    有色(雑色)再生原料を複数ブレンドしているため、色は緑から青の範囲でばらつきができ、色指定はできない。

    有色(雑色)再生原料を複数ブレンドしているため、色は緑から青の範囲でばらつきができ、色指定はできない。

    重量物の梱包に

    重量物の梱包に

    車や機械などの金属部品や大型家電といった重量物の梱包に、最適。
    気泡がしっかりしているから、緩衝性も抜群。

    床、壁の養生に

    床、壁の養生に

    丈夫で耐久性に優れ、人が乗っても全く問題ない。ロール状なので、現場で必要な量だけ使うことが可能。コロコロと転がすだけで、サッと敷けて板材のような、面倒なテープ貼りやカット作業がいらない。

    コンクリート養生に

    コンクリート養生に

    プチプチの粒には断熱性能もあり、コンクリート養生にも最適。

    同一出荷ロットで色が変化する可能性がある。
    • 同一出荷ロットで色が変化する可能性がある。
    • 加工品の場合、梱包内に色のばらつきが生じる可能性がある。
    • カット、スリット、小巻、製袋等の加工についても注意。
    • 火気のそばでの保管・使用は控える必要がある。
    • 高温・直射日光下での保管・使用は控える必要がある。

    H444L-1200MM-42Mの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    気泡緩衝材
    幅(mm)
    1200
    長さ(m)
    42
    粒径(mm)
    Φ10
    粒サイズ(mm)
    高さ:3.5
    構造
    3層タイプ
    特長
    再生原料からうまれたエコマーク認定のプチプチ®です。焼却時に塩化水素やダイオキシンなどの有害物質を発生しません。従来のエコハーモニー®に比べて非常に丈夫で重量物梱包のほか、壁や床の養生に最適な衝撃に強いタイプです。
    内容量
    1巻

    絞り込み条件

    • 幅(mm)

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    H444L-1200MM-42M

    幅(mm)

    内容量

    最小発注数量
    1200
    1巻
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,313
    ( 5,844 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    選べばそれだけでエコになる有色再生原料から生まれた気泡緩衝材。
    【特長】
    ・非常に丈夫で、重量物梱包のほか、壁や床の養生に最適。
    ・国内ではあまり使用されない、有色再生原料を複数ブレンド。
    ・CO2排出量を約34%も削減(従来品製品比較)。
    ・昔ながらの非常に丈夫なプチプチ。
    ・気泡がしっかりしているから、緩衝性も抜群。
    ・車や機械などの金属部品や大型家電といった重量物梱包に最適。
    【用途】
    ・鋳物や機械部品などの重量物にの緩衝材として最適。

    ご注意

    • 当商品は沖縄・離島への配送を承ることが出来かねます。大変申し訳ございません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    気泡緩衝材 エコハーモニーstrong H444L 3層1本の型番H444L-1200MM-42Mのページです。 型番H444L-1200MM-42Mに関する仕様情報を記載しております。
    気泡緩衝材 エコハーモニーstrong H444L 3層1本のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qプチプチの色を選ぶことはできますか?
    A
    いいえ、お選びいただくことはできません。有色原料自体の色がまちまちで、青~緑色の範囲で色の濃淡がでます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    気泡緩衝材 エコハーモニーstrong H444L 3層1本
    アルミプチ d40Lアルミ蒸着フィルム
    気泡緩衝材 ピリプチ d37
    気泡緩衝材 バイオプチ V-d37L 3層1本
    ダイエットプチ d36・d37カットタイプ
    気泡緩衝材エコハーモニー
    メーカー川上産業川上産業川上産業川上産業川上産業川上産業
    通常価格5,31311,676 -4,503 -4,0983,901 -3,539
    通常出荷日4日目4日目〜4日目7日目4日目1日目
    商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
    長さ(m)42424242-42
    粒径(mm)Φ10Φ10Φ10Φ10Φ10-
    粒サイズ(mm)高さ:3.5高さ:3.5高さ:3.5-高さ:3.5-
    構造3層タイプ3層タイプ2層タイプ3層タイプ2層タイプ2層タイプ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました