17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチマスター(ヘッド交換式エンドミル) もみつけ・面とり兼用、カウンターシンク用ヘッド

通常単価(税別)
3,73112,245
税込単価
4,10413,470
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・マルチマスター。・刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着す...

詳細を確認
  • 加工用途
    面取り / その他
  • 仕上げ区分
    仕上げ加工
  • 取付け方法
    ねじ込み式
  • 総刃数 (枚)
    2
  • 詳細タイプ
    MM HCD... もみつけ・面とり兼用、カウンターシンク用ヘッド
  • 材質
    IC908
  • コーティング形式
    PVDコーティング
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 外径(D)(φ)

  • 全長 (L)(mm)

  • 有効切れ刃長(Ad)(mm)

  • 寸法Ts(mm)

  • α°

  • トラスココード

  • シャンク径 (d)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

外径(D)

(φ)

全長 (L)

(mm)

有効切れ刃長(Ad)

(mm)

寸法Ts

(mm)

α°

トラスココード

シャンク径 (d)

(mm)

寸法K

(mm)

寸法b

(mm)

外径公差

最小発注数量
8
9.75
7
T05
45°
338-7917
7.6
1.0
3.7
z9
2個
8.3
10
7.5
T05
45°
519-9891
7.6
1.0
3.8
z9
2個
10
11.75
9.3
T06
30°
338-7925
9.6
1.5
7.6
10
2個
10
12.7
9.5
T06
60°
338-7933
9.6
1.5
2.7
10
2個
10.4
11.75
9
T06
45°
519-9905
9.6
1.5
4.7
z9
2個
12
15.5
12
T08
45°
232-1475
11.5
1.5
5.5
z9
2個
12.4
15.5
11.8
T08
45°
232-1483
11.5
1.5
5.7
z9
2個
16.5
18.8
14.9
T10
45°
338-7950
15.2
1.5
7.5
z9
2個
20
24.7
18.2
T12
45°
-
18.3
1.5
7.7
z9
2個
20
21.15
14.65
T12
60°
-
18.3
1.5
5.9
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,731
( 4,104 )
1日目
3,731
( 4,104 )
1日目
4,555
( 5,011 )
3日目
4,555
( 5,011 )
3日目
4,585
( 5,044 )
3日目
6,794
( 7,473 )
3日目
6,794
( 7,473 )
3日目
10,527
( 11,580 )
1日目
12,245
( 13,470 )
3日目
12,245
( 13,470 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチマスター。
・刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能。
・ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能。
・ミリング加工/溝削り・片削り・特に面取り加工に適す。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチマスター(ヘッド交換式エンドミル) もみつけ・面とり兼用、カウンターシンク用ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチマスター(ヘッド交換式エンドミル) もみつけ・面とり兼用、カウンターシンク用ヘッド
マルチマスター(ヘッド交換式エンドミル)面とり(多刃仕様)、カウンターシンク用ヘッド
コバルトハイス 刃先交換式 リーディングドリルヘッド
IMX-CH3L 3枚刃面取りヘッド
IMX-CH6V 6枚刃面取りヘッド
Cカッター
メーカーイスカルイスカルインプラス三菱マテリアル三菱マテリアル大昭和精機
通常価格3,731-6,497 -3,050 -10,184 -12,931 -10,207 -
通常出荷日1日目〜3日目3日目3日目〜3日目〜5日目
加工用途面取り / その他面取り側面 / 溝 / 面取り面取り面取り-
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工その他仕上げ加工仕上げ加工-
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式その他ねじ込み式ねじ込み式-
総刃数(枚)2-236-
詳細タイプMM HCD... もみつけ・面とり兼用、カウンターシンク用ヘッドMM ECF... 面とり(多刃仕様)、カウンターシンク用ヘッド----
よく一緒に購入される商品

ヘッド交換式面取りカッターカテゴリの売れ筋ランキング