17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークスキン 薬用泡ハンドソープ ローズしゃぼんの香り

通常単価(税別)
916
税込単価
1,008
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

すっきりとした使用感の殺菌、弱酸性の泡タイプハンドソープ。【特長】・ほのかなローズの香りとすすぎやすい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 容器形状
    ポンプ付
  • スクラブ
    なし
  • 奥行 (mm)
    75
  • 高さ (mm)
    191
  • 幅 (mm)
    75
  • 仕様
    泡タイプ
  • 素材
    イソプロピルメチルフェノール、ヤシ油脂肪酸アミノグルタミン酸TEA液、PG、イソプロパノール、パラベン、エデト酸塩、DL-PCA、Na液、香料

型番:

05521
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • サイズ:幅75×高191×奥行75mm
  • 医薬部外品(薬事法)
  • 1プッシュ約1ml 約500回使用可能
 

■特長

  • 3つのポイント
    殺菌・消毒、弱酸性、保湿
  • 保湿力のあるプロピレングリコール配合
  • 天然保湿因子類似成分PCA-Na(ピロリドンカルボン酸Na)を配合
  • 泡切れがよく、すすぎ時間を大幅短
ワークスキン 薬用泡ハンドソープ ローズしゃぼんの香り  製品の基本仕様・特長

05521の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容器形状
ポンプ付
スクラブ
なし
奥行(mm)
75
高さ(mm)
191
幅(mm)
75
仕様
泡タイプ
素材
イソプロピルメチルフェノール、ヤシ油脂肪酸アミノグルタミン酸TEA液、PG、イソプロパノール、パラベン、エデト酸塩、DL-PCA、Na液、香料
内容量
1本(500ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
05521

内容量

最小発注数量
1本(500ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
916
( 1,008 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

すっきりとした使用感の殺菌、弱酸性の泡タイプハンドソープ。
【特長】
・ほのかなローズの香りとすすぎやすいタイプで、肌と同じ弱酸性で手肌の負担を考慮。
・医薬部外品、保湿成分配合があり、ボトルタイプで衛生的。
・殺菌、消毒効果を発揮するイソプロピルメチルフェノールを配合。
【用途】
・手を洗う様々な現場で利用可能。
・病院、介護、ラボ、研究、学校、食品工場、一般工場、飲食店等の作業場所での手洗いに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークスキン 薬用泡ハンドソープ ローズしゃぼんの香りの型番05521のページです。 型番05521に関する仕様情報を記載しております。
ワークスキン 薬用泡ハンドソープ ローズしゃぼんの香りのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
事務所に!
4
満足度:4.0
手洗い用に使用しましたが問題ありません。 泡ででてきて使いやすく良いのですが、少し高いので星-1です。 大手メーカー品で...もっと読む
0人が参考にしています。
05520を使用
5
満足度:5.0
05520が廃盤になりレヴュー書きづらいですが、 泡が細かくて気持ち良い。 ローズも購入してみたい。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q詰め替え用はありますか?
A
詰め替え用はご用意はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークスキン 薬用泡ハンドソープ ローズしゃぼんの香り
ハンドソープ(詰替用)
液体ハンドソープ(詰替用)
手洗い用水石けん(薬用)詰替用
ケアマスター・ソープ
メカハンドMP
メーカー日本製紙クレシアエスコエスココスモビューティいのちの素日本メカケミカル
通常価格9169,40012,9223,434 -8,000 -17,906
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目1日目2日目5日目
商品タイプその他液状タイプ液状タイプその他泡状タイプ液状タイプ
容器形状ポンプ付詰替用詰替用詰替用詰替用その他
スクラブなしありありなしなしあり
奥行(mm)75-----
高さ(mm)191-----
よく一緒に購入される商品

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト