17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)丸シャンク

通常単価(税別)
12,42245,740
税込単価
13,66450,314
通常出荷日:1日目

【特長】あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルダブルフルート形状により、剛...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃数(枚)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
5
3
13
6
57
603-8247
10
1個
16
4
32
16
115
607-5487
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,422
( 13,664 )
1日目
45,740
( 50,314 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル
ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
あらゆる被削材のエンドミル加工に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)丸シャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)丸シャンク
荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)ウェルドンシャンク
荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)R付きウェルドン
立壁仕上げ用8枚刃エンドミル スクエア
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格12,422-10,747 -12,300 -10,534 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目
加工用途(加工形状)平面平面平面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 彫込み
工具材質超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング