17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホットピンセット HS-401-C HS-401-C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホットピンセット HS-401-C

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HS-401-C

2022年09月に販売終了となりました。

代替推奨品はHS-401,HS-401-11です。

チップパーツをつかみ取りするタイプのホットピンセット。
【特長】
・鉛フリ−ハンダ対応。
・密集基板のチップパーツもつかみ取り。
【用途】
・ハンダ作業時に便利。

指定中の仕様・寸法情報

ステーション消費電力(W)
40W
設定温度範囲(℃)
210~600
ステーションサイズ(mm)
110×86×240(突起部のぞく)
ステーション重量(kg)
1.2
商品タイプ
関連品
定格電圧(V)
100-240(スイッチング方式)
周波数(Hz)
50/60
ヒーター
セラミックヒーター
標準ヒーターユニット
HS-405
最大つかみ幅(mm)
10
外形寸法(ピンセット部)(mm)
180×40×20(接続コード1.2m)
重量(ピンセット部)(g)
125(コード付)、42(コードなし)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト