17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋(10双入)

ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋(10双入)【10個入り】

通常単価(税別)
11,93013,730特別価格
税込単価
13,12315,103特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

高強度ポリエチレン糸で編み上げた指先感覚を活かせる手のひらスベリ止め耐切創手袋。 【特長】 ・繊維部分...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • ゲージ
    13
  • グレー
  • 特長1
    超高強度ポリエチレン糸を使用した低発塵性耐切創性手袋(耐切創レベル3)、指先まで伸縮性があり、高い作業性を有します。
  • 耐切創レベル
    3(EN388)
  • 手袋部
    ポリエチレン、ナイロン、その他
  • 樹脂部
    ポリウレタン(PU)
  • 内容量
    1袋(10双)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

特長

高強度ポリエチレン糸に合成繊維を組み合わせ、かつ編み目を詰めることで耐切創レベル3を実現し、耐切創強度がありながら、指先までフィット。引張強度や耐候性、耐薬品性に優れた高機能繊維の高強度ポリエチレン糸(HPPE糸)を使用。

高強度ポリエチレン糸に合成繊維を組み合わせ、かつ編み目を詰めることで耐切創レベル3を実現し、耐切創強度がありながら、指先までフィット。引張強度や耐候性、耐薬品性に優れた高機能繊維の高強度ポリエチレン糸(HPPE糸)を使用。

耐切創レベル3を実現しながら、従来品に比べ、薄くやわらかく作業性の良さを追求。指先の感覚を活かせるよう設計を工夫し、ネジやビス等の細かい部品も掴みやすく。

耐切創レベル3を実現しながら、従来品に比べ、薄くやわらかく作業性の良さを追求。指先の感覚を活かせるよう設計を工夫し、ネジやビス等の細かい部品も掴みやすく。

長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。長繊維は最初から最後まで途切れのない長い1本の糸を撚りあわせてできており、意図が長い分抜けにくい。短繊維は細く短い繊維の糸を撚りあわせて1本の糸を作る。糸が短い分、抜けやすい。

長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。長繊維は最初から最後まで途切れのない長い1本の糸を撚りあわせてできており、意図が長い分抜けにくい。短繊維は細く短い繊維の糸を撚りあわせて1本の糸を作る。糸が短い分、抜けやすい。

使用例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

使用例4

使用例4

使用例5

使用例5

使用例6

使用例6

使用例7

使用例7

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透する可能性があります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、充分注意して使用してください。
  • 繊維製のため、自己発塵があります。また、コーティング部においても摩耗すると発塵するため、発塵性をご確認の上、使用してください。
  • 汚れた場合は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • リストカラー

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

リストカラー

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
L
ライトブルー
20
23
7.8
460
1袋(10双)
1パック

10個入り

M
ホワイト
19.5
22
7.6
440
1袋(10双)
1パック

10個入り

S
グレー
17
21
7.2
360
1袋(10双)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,73010,565
( 11,622 )
1日目
11,93010,592
( 11,651 )
1日目
12,1559,988
( 10,987 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高強度ポリエチレン糸で編み上げた指先感覚を活かせる手のひらスベリ止め耐切創手袋。
【特長】
・繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用。
・繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に最適。
・洗濯により繰り返し使用可能。長繊維を採用し、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える。
・裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施している。EN388CutResistantTest:Level3。
※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
【特長】
・バリやエッジ、刃物で切創事故の恐れのある、鉄やガラスの加工作業に最適。
・フィット感が高いため、ガラス基板を扱う作業や、機械の組み立て作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋(10双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋(10双入)
ケミスターパームFS(10双入) No.544
ケミスターパームFS No.544
ケミスターパームFS No.544 耐切創手袋 ゲージ13
耐切創手袋 GP-KV1
耐切創手袋 S-TEX 581
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格11,930-13,286 -13,9541,204 -1,072 -2,514
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
ゲージ13-1313--
グレーグレーグレーグレーブルーブラック
特長1超高強度ポリエチレン糸を使用した低発塵性耐切創性手袋(耐切創レベル3)、指先まで伸縮性があり、高い作業性を有します。-----
耐切創レベル3(EN388)3(EN388)-3/A4(CE EN388 耐切創性試験)X /E
よく一緒に購入される商品

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング