17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリスト・ホワイト 使い捨て手袋(100枚入)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニトリスト・ホワイト 使い捨て手袋(100枚入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO884-L

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

薄さ約0.10mmで、取り出しやすいボックスタイプ、色はホワイトのニトリルゴム製ディスポーザブル手袋。
【特長】
・取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製ディスポーザブル手袋です。
・食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合します。
・食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
・ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。
・ニトリルゴム製のため、耐油性に優れる。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
・伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
・左右兼用タイプ。パウダーフリータイプ。
【用途】
・樹脂成型や塗装作業、部品の組み付け作業など、素手感覚の必要な作業に最適。
・油に強いニトリルゴムを使用しているため、機械のメンテナンスに便利

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
ニトリルゴム
サイズ
L
詳細タイプ
左右兼用、指先エンボス加工
ホワイト
JANコード
4901792022897
トラスココード
470-1763
厚さ(mm)
0.1
手のひら周り(cm)
21
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
8.3
質量(g)
629

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト