17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナットドライバー D-850

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナットドライバー D-850

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

D-850-4

2018年10月に販売終了となりました。

グリップが滑らかで手によくなじむドライバー。
【特長】
・滑らかなグリップが特徴的なボックスドライバー。
・ひっかかりがなく、手に良くなじむ樹脂製のグリップを採用。
・RoHS対応品。
【用途】
・ナットを扱う作業に最適。

指定中の仕様・寸法情報

先端サイズ・六角(mm)
4
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)
14
全長(mm)
161
軸長(mm)
100
軸形状
軸径(mm)
3
単品/セット
単品
マグネット
なし
重量(g)
21
軸貫通
なし
ボックス外径(mmφ)
6.5

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト