ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
白光 吸着ピンセット 393 |
|
ホーザン バキュームピック【1~3個入り】 |
|
アズワン 携帯用吸着ピンセット 393-1 |
|
ミツトヨ ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX |
|
ホーザン ESDチップピンセット(標準ストレート・先細りストレート・丸型) |
|
エー・アンド・デイ ボタン型USB対応デジタルロードセル LCCU21シリーズ IP64 |

電動ポンプによる吸着式ピンセット。【特長】・電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。...
詳細を確認
対象物を離すときにグリップをつまむ、新構造バルブ機構

チップパーツ
(細ノズル使用)

球体(細ノズル使用)

IC

レンズ

電池
【仕様】

P-835 バキュームピック
| 定格電圧 | DC12V(ACアダプター付属) | |
|---|---|---|
| 消費電力 | 3.5W | |
| 最大真空到達度 | -40kPa以上 | |
| 外形寸法 | ステーション | 61(W)×47(H)×96(D)mm |
| プローブ | 14mmφ(最大)×136mm | |
| 重量 | ステーション | 290g |
| プローブ | 10g | |
| ESD管理値 | 接地抵抗Rg<1×1012Ω | |
| 適応機種 | P-830/P-831/P-835 | |
| パットサイズ | パット径 mmφ | 吸着能力 g |
|---|---|---|
| S | 3.5 | 8 |
| M | 6.5 | 70 |
| L | 9.5 | 150 |
| ノズル形状 | 先端サイズ mm | 吸着能力 g |
|---|---|---|
| 直型/曲型 | 1.8×1.3φ | パットサイズによる |
| 細型 | 0.9×0.25φ | 1g以下の極小部品 |

付属品
【用途】

電動ポンプによる吸着式ピンセット。
【特長】
・電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。
・150gまでのピックアップに対応。
・コンパクトな本体、静かな作動音(45dB以下)。
【用途】
・各種作業に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
携帯用吸着ピンセット 393-1
4通常価格(税別):3,493円

白光
吸着ピンセット 393
5通常価格(税別):3,300円

白光
電池式吸着ピンセット 394
5通常価格(税別):13,317円

ホーザン
バキュームピック P-835
0通常価格(税別):25,990円

ホーザン
汎用型ピンセット
4.6通常価格(税別):979円

ホーザン
ESDチップ P-640S-1・P-641S-1・P-642S-1・P-643S-1
3.6通常価格(税別):697円~

エンジニア
ピン抜き工具 SS
4.8通常価格(税別):2,876円~

白光
吸着ピンセット用交換部品・オプション
4.7通常価格(税別):440円~

ホーザン
チタンピンセット PP-120/PP-121/PP-122/PP-124
4通常価格(税別):4,023円~