ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    合格配線チェッカー Z-222

    通常単価(税別)
    5,1904,612
    税込単価
    5,7095,073
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:2日目

    第二種電気工事士実技試験の候補問題の配線を確認するための電気測定器チェッカー。【特長】・候補問題作成後...

    詳細を確認

    型番:

    Z-222
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    Z-222の仕様・寸法情報

    商品区分
    導通チェッカ
    検出方式
    接触式
    感度調節機能
    なし
    電池残量チェック機能
    なし
    オートパワーオフ機能
    なし
    LEDライト機能
    なし
    電源
    単3乾電池×2
    付属品
    チェッカー(コンセント用、ランプレセクタブル用、引掛シーリング用、施工省略箇所用)、電池ボックス、第二種技能試験対策ハンドブック、テスト用電池

    型番リスト

    表示件数
    型番
    Z-222
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,1904,612
    ( 5,073 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    第二種電気工事士実技試験の候補問題の配線を確認するための電気測定器チェッカー。
    【特長】
    ・候補問題作成後、練習専用チェッカー接続で配線が正しく行えているかがLEDにより視覚的に確認可能。
    ・候補問題内のコンセント・ランプレセプタクル・引掛けシーリング、施工省略部の配線確認が可能。
    ・候補問題を完成させる楽しさが格段にアップ。
    ・LEDを実際に使うことで電気の極性について学ぶことも可能。
    ・電線が実際に使用される100Vではなく、単3電池2本の3V仕様なので安全に確認可能。
    【用途】
    ・第二種電気工事士実技試験候補問題の配線確認に最適。
    ※試験会場内への持ち込みはできません。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    候補問題を完成させる楽しみができるチェッカー

    • 候補問題練習後、自分ではすぐに分かりにくい配線確認をLEDの点灯により目で確認可能。また、LEDを実際に使うことで電気の極性について学ぶことも可能。
    • 候補問題内のコンセント・ランプレセプタクル・引掛けシーリング・施工省略部の配線確認が可能。
    • 電線が実際に使用される100Vではなく、単3電池2本の3V仕様なので安全に確認可能(モニター用に単3電池2本付属)。
    • 回路内の電気の流れを解説した使用説明を掲載。
     

    技能試験練習の答え合わせに
    技能試験は独自の練習では、正しく施工できているかの判断が困難です。このチェッカーは電池を使って電気を流すことで、回路が正しく組まれているか確認が可能。
    保護回路付きのため、誤ってショートさせても急放電や発熱を防止します。

     
    合格配線チェッカー Z-222:関連画像

    問題を作成した後も配線が行えるかLEDの視覚で確認できる。

     
    合格配線チェッカー Z-222:関連画像

    コンセントチェッカー

    合格配線チェッカー Z-222:関連画像

    ランプレセプタクルチェッカー

    合格配線チェッカー Z-222:関連画像

    引掛けシーリングチェッカー

    合格配線チェッカー Z-222:関連画像

    施行省略チェッカー

    合格配線チェッカー Z-222:関連画像

    電源ボックス

     
    • 電源:アルカリ単3電池(R6)×2 付属
    • 明細表1:(セット内容 6点)チェッカー(コンセント用/ランプレセクタプル用/引掛シーリング用/施工省略個所用)/電池ボックス/技能試験対策ハンドブック

    注意・禁止事項

    1. 1.チェッカーは練習専用です。試験会場内への持ち込みはできません。
    2. 2.「合格配線チェッカー」は正しく配線を行えているかを確認するものであり、圧着不良等の施工ミスは確認できません。また、商品名の「合格」は試験の合格を保証するものではありません。
    3. 3.本製品では「パイロットランプ」「200V回路」「アース回路」の配線確認はできません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    合格配線チェッカー Z-222の型番Z-222のページです。 型番Z-222に関する仕様情報を記載しております。
    合格配線チェッカー Z-222のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    合格配線チェッカー Z-222
    ペン型自動車配線チェッカー
    配線チェッカ
    導通チェッカー
    導通チェッカー DT-37
    [AC]検電器チェッカーEA707DX-1A
    メーカーホーザンカイセ共立電気計器カイセマザーツールエスコ
    通常価格5,19020,68539,3713,2992,60037,878
    通常出荷日2日目4日目3日目在庫品1日目在庫品1日目6日目
    商品区分導通チェッカ導通チェッカ導通チェッカ導通チェッカ導通チェッカ導通チェッカ
    検出方式接触式接触式接触式接触式接触式-
    感度調節機能なしなしありなしなし-
    電池残量チェック機能なしありありなしなし-
    オートパワーオフ機能なしなしありなしなし-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング