ツール用品技術窓口
表面抵抗計と組み合わせることで静電気対策用履物の抵抗値測定が可能です。

F-101:電極
| 入数 | 2個 |
|---|---|
| 外形寸法 | 79mmφ×110mm 導電パット 63.5mmφ |
| 抵抗 ※ | 400Ω以下 |
| 重量 | 2.3kg(1個) |
※ コードジャック-導電パット間の抵抗

F-102:電極
履物用電極
| 外形寸法 | 300(W)×19(H)×300(D)mm |
|---|---|
| 重量 | 1.3kg |
表面抵抗計と組み合わせることで静電気対策用履物の抵抗値測定が可能です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,500円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,160円~

ホーザン
導電性カラーマット グリーン
4.6通常価格(税別):7,109円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

白光
T20シリーズこて先
5通常価格(税別):3,246円~

白光
T33シリーズこて先
5通常価格(税別):3,241円~

ホーザン
ESDフォーム F-7/F-9/F-10
4通常価格(税別):619円~

日本アルミット
やに入りはんだ KR-19RMA(Sn60)
4通常価格(税別):8,562円~

千住金属工業
糸はんだ SEN F3 M705
0通常価格(税別):13,748円~