ツール用品技術窓口
【特長】・計測結果はSDカードにCSV形式で保存、ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。・これ...
詳細を確認

| 測定範囲 | 0~500℃ |
|---|---|
| センサ | H-768 |
| 分解能 | 1℃ |
| 確度 | 0~100℃ ±(0.1%rdg+2dgt) 101~500℃ ±(1.0%rdg+1dgt) |
| 最大表示 | 999カウント |
| サンプルレート※1 | 1.25回/秒 |
| 電源 | 単3電池(R6)×4(付属) |
| 電池寿命 | 約75時間 |
| 外形寸法 | 110(W)×66(H)×155(D)mm |
| 重量 | 430g |
| 付属ソフトウェア 対応OS |
Windows 10/8/7(32bit及び64bit) Windows Vista (32bit) |

5枚入、H-769用

ハンダゴテに貼り付けたICタグをアンテナ部にかざして測定するだけで結果をSDカードに記録。

測定結果の例
【特長】
・計測結果はSDカードにCSV形式で保存、ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。
・これまで手書きしていた温度記録や作業者任せになっていた合否の判断をすべて保存できる上、ICタグによりコテにID(個体番号)を付けることで複数のハンダゴテの管理が可能。
【用途】
・ハンダ付けの際に便利。

ホーザン
センサ H-758


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
4.5通常価格(税別):4,800円~

日油技研工業
“サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):4,482円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
水没管理シール(不可逆性) MZ-R
3.5通常価格(税別):1,768円

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
4.7通常価格(税別):5,808円~

オメガエンジニアリング
ミニチュアコネクタ SMPW
4通常価格(税別):1,119円~

理化工業
貼付型温度センサST-50(ガラス不織布タイプ)
0通常価格(税別):4,500円