17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 寸法R(mm)

    ~mm
  • 寸法φD1(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 寸法ℓ2

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ミラーボールCボディ BNMU形

通常単価(税別)
70,776111,178
税込単価
77,854122,296
通常出荷日:3日目

ミラーボールCボディBNMU形。【特長】・シャンク径が刃径の1~2ミリマイナスとなったアンダーシャンク...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ミラーボールCボディ/BNMU形の製品イメージ

ミラーボールCボディ/BNMU形の製品イメージ

形番寸法(mm)
RφDc(直径Dc mm)l2LφD1(直径D1 mm)φDs(直径Ds mm)
BNMU-160220-S15C816-2201515
BNMU-200270-S18C1020402701918

注意・禁止事項

超硬シャンクタイプ(Cボディ)を焼きばめホルダで使用する際は、チップおよびチップクランプねじをはずして、本体のみを焼きばめして取り付ける。

  • ※ チップやねじの取り付けは焼きばめ後に行ってください。

基本情報

加工用途
種類アンダーネックシャンク
寸法θn°-
被削材一般鋼/調質鋼/高硬度鋼/ステンレス鋼/鋳鉄
加工用途詳細曲面加工/ポケット加工
取付け方法柄付きタイプ
寸法l1(mm)-

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

寸法R

(mm)

対応チップ

寸法φD1

(mm)

トラスココード

寸法ℓ2

適用部品クランプねじ

適用部品レンチ

最小発注数量
16
220
15
8
BNM-160…/RNM-160…
15
837-2278
-
FSW-4013H
A-15
1個
20
270
18
10
BNM-200…/RNM-200…
19
837-2279
40
FSW-5016H
A-20W
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,776
( 77,854 )
3日目
111,178
( 122,296 )
3日目

詳細情報

基本情報

ミラーボールCボディBNMU形。
【特長】
・シャンク径が刃径の1~2ミリマイナスとなったアンダーシャンクタイプ。
・首下長が調整できるためイニシャルコストの削減可能。
・びびりを抑制し、高精度、高速加工と、安定した深彫り加工が可能。
・シャンク材として超硬を採用し、ソリッドボールエンドミルに匹敵する工具剛性。
・スチールシャンクタイプに比べて2倍以上の工具寿命。
・焼きばめホルダにも対応可能。
【用途】
・仕上げ、形状加工に利用。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミラーボールCボディ BNMU形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミラーボールCボディ BNMU形
ミラーボールCボディ BNM-S-C形
ミラーボールCボディ BNM-T-C形
ミラーラジアスエンドミル(超硬シャンク) RNM-S-C形
エアロチッパーALX形 シャンクタイプフライス
エアロチッパーALX形 ボアタイプフライス
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格70,776-32,637 -36,136 -33,561 -51,55875,315
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜1日目〜3日目2日目
加工用途平面 / 側面 / 溝 / バーチカル側面 / 溝 / バーチカル側面 / 溝 / バーチカル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプアーバー
種類アンダーネックシャンクストレートネックシャンクテーパーネックタイプストレートネックシャンクレギュラタイプ穴径ミリサイズ
加工用途詳細曲面加工/ポケット加工曲面加工/ポケット加工曲面加工/ポケット加工ポケット加工/曲面加工/ヘリカル加工ポケット加工/ヘリカル加工ポケット加工/ヘリカル加工

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング