17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 寸法R(mm)

    ~mm
  • 寸法θn°

  • 寸法φD1(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 寸法ℓ2

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

ミラーボールCボディ BNM-T-C形

ミラーボールCボディ BNM-T-C形
通常単価(税別)
36,13664,121
税込単価
39,75070,533
通常出荷日:1日目~2日目

ミラーボールCボディBNM-T-C形。【特長】・びびりを抑制し、高精度、高速加工と、安定した深彫り加工...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ミラーボールCボディ/BNM-T-C形の製品イメージ

ミラーボールCボディ/BNM-T-C形の製品イメージ

ミラーボールCボディ/BNM-T-C形の寸法

製品の寸法

製品の寸法

形番Fig.寸法(mm)
RφDcl1l2LφD1φDsθθテーパ角
BNMS-060030T-S10C2361530805.4104°14’
BNML-080075T-S12C24820751327.2121°37’
BNML-100075T-S12C251023751329120°49’1°30’
BNML-120085T-S16C2612278514510161°27’2°30’
BNMM-160063T-S20C281630.56312314202°5’
BNML-160100T-S20C281630.510016614201°15’
形番Fig.寸法(mm)
RφDcl1l2LφD1φDsθθテーパ角
BNML-200115T-S25C210203611519117251°22’
BNML-300160T-S32C215304816024026320°24’

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

寸法R

(mm)

対応チップ

寸法θn°

寸法φD1

(mm)

トラスココード

寸法ℓ2

θk°

適用部品クランプねじ

適用部品レンチ

最小発注数量
16
166
20
30.5
8
BNM-160…/RNM-160…
14
837-2256
100
1°15'
FSW-4013
A-15
1個
6
80
10
15
3
BNM-060…(BNM-070)
5.4
837-2272
30
4°14'
FSW-2005H
A-06
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,121
( 70,533 )
2日目
36,136
( 39,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

ミラーボールCボディBNM-T-C形。
【特長】
・びびりを抑制し、高精度、高速加工と、安定した深彫り加工が可能。
・シャンク材として超硬を採用し、ソリッドボールエンドミルに匹敵する工具剛性。
・スチールシャンクタイプに比べて2倍以上の工具寿命。
・焼きばめホルダにも対応可能。
【用途】
・仕上げ、形状加工に利用。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミラーボールCボディ BNM-T-C形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミラーボールCボディ BNM-T-C形
ミラーボールCボディ BNM-S-C形
ミラーボールCボディ BNMU形
ミラーラジアスエンドミル(超硬シャンク) RNM-S-C形
エアロチッパーALX形 シャンクタイプフライス
エアロチッパーALX形 ボアタイプフライス
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格36,136-32,637 -70,776 -33,561 -51,55875,315
通常出荷日1日目〜1日目〜3日目1日目〜3日目2日目
加工用途平面 / 側面 / 溝 / バーチカル側面 / 溝 / バーチカル側面 / 溝 / バーチカル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプアーバー
種類テーパーネックタイプストレートネックシャンクアンダーネックシャンクストレートネックシャンクレギュラタイプ穴径ミリサイズ
加工用途詳細曲面加工/ポケット加工曲面加工/ポケット加工曲面加工/ポケット加工ポケット加工/曲面加工/ヘリカル加工ポケット加工/ヘリカル加工ポケット加工/ヘリカル加工
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト