17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビニール極薄手使い捨て手袋 パウダーフリー NO804-10P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ビニール極薄手使い捨て手袋 パウダーフリー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO804-10P

2020年04月に販売終了となりました。

代替品はNO807-M10Pです。仕様の違いをご確認ください。

全長23cmの粉なしディスポーザブル塩化ビニール手袋。
【特長】
・取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入。
・ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施している。
・素手感覚が活かせる極薄手タイプ。
・左右兼用タイプ。パウダーフリータイプ。
【用途】
・食器洗いや清掃など手を汚したくない作業に便利。
・精密機械工業などの指先感覚の必要な作業に便利。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
M
詳細タイプ
左右兼用
半透明
タイプ
パウダーフリー
JANコード
4901792023108
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8
質量(g)
38
厚み(mm)
約0.06

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト