17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールバッグ(ポリエステル製)

通常単価(税別)
1,991
税込単価
2,190
通常出荷日:3日目

開口部が大きく開き、工具が取り出しやすい工具箱。【特長】・工具や身の回り品をひとまとめ。・細かな工具は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • ケース色
  • トラスココード
    810-7653
  • サイズ
    300×140×180mm
  • 重量 (g)
    300
  • 補足説明
    細かな工具は別売のロールアップケース(B-712)に入れて整理!その他の荷物もまとめて持ち運びできます。
  • 材質
    ポリエステル
  • 特長
    ケータイやペンなどを入れられる3つの外側ポケット。
  • 容積 (L)
    3

型番:

B-711
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ツールバッグ B-711 仕様

別売りのロールアップケースを入れて工具の収納してもさらに荷物が入る。

別売りのロールアップケースを入れて工具の収納してもさらに荷物が入る。

工具を直接入れるのももちろん可能。

工具を直接入れるのももちろん可能。

外形寸法: 300(W)×180(H)×140(D)mm
内寸法: 290(W)×170(H)×130(D)mm
重量: 300g
材質: ポリエステル

B-711の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールバッグ
ケース色
トラスココード
810-7653
サイズ
300×140×180mm
重量(g)
300
補足説明
細かな工具は別売のロールアップケース(B-712)に入れて整理!その他の荷物もまとめて持ち運びできます。
材質
ポリエステル
特長
ケータイやペンなどを入れられる3つの外側ポケット。
容積(L)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-711
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,991
( 2,190 )
3日目

詳細情報

基本情報

開口部が大きく開き、工具が取り出しやすい工具箱。
【特長】
・工具や身の回り品をひとまとめ。
・細かな工具は別売のロールアップケース(B-712)に入れて整理。
・その他の荷物もまとめて持ち運び可能。
・開口部が大きく開き、工具が取り出しやすい形状。
【用途】
・工具や身の回り品の収納に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ(ポリエステル製)の型番B-711のページです。 型番B-711に関する仕様情報を記載しております。
ツールバッグ(ポリエステル製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電工用の端子と工具入れとして
5
満足度:5.0
機械メーカーのエンジニアです。 下記の工具と端子の持ち運ぶためのケースを探していてこの商品にたどりつきました。 サイズだ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバッグ(ポリエステル製)
ツールバッグ B-713
ツールバッグ B-714
ツールバッグ B-98
トートバッグ B-722
ツールバッグ(ロールアップケースタイプ)
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格1,9914,3033,8502,8004,6502,200
通常出荷日3日目2日目3日目在庫品1日目2日目3日目
商品タイプ
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグキャリーバッグキャリーバッグツールバッグ
ケース色-
トラスココード810-7653--373-9945--
サイズ300×140×180mm270×130×195mm380×190×260mm外形寸法㎜:690X330(広げた状態) 390×350×180mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング