17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

USBカメラ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USBカメラ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

L-832

2018年07月に販売終了となりました。

撮像素子に画質の良いCCDを採用したUSBカメラ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
検査用光学用品
質量(g)
160(付属品含まず)
付属品
プログラムCD/USBケーブル(USB-ミニUSB)/エクステンションリングL-818
詳細説明
映像素子:1/3"カラーCCD,最低被写体照度:11 lx(カメラモジュール単体),ホワイトバランス:オート/マニュアル/ワンショット(ソフトウェア設定),解像度(最大):1280(H)×960(V),最大フレームレート:22.40fps,外部接続コネクター:USBコネクター USBmini-Bタイプ,レンズマウント:CSマウント(Cマウントリング付)
組合せ1:カメラレンズのみ(リングなし)
倍率:7/視野:52×39mm/作動距離:350mm
組合せ2:カメラレンズ(リング付)
倍率:14/視野:25×18.8mm/作動距離:180mm
組合せ3:カメラレンズ(リング付)+L-818
倍率:35/視野:10.1×7.7mm/作動距離:88mm
特長
CMOSセンサーに比べ少ない光量でなめらかな映像が得られます。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト