17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

組立グリップ 3双パック No.370

組立グリップ 3双パック No.370【3個入り】

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • 厚さ(mm)
    約0.7
  • 材質1
    繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
  • 材質2
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • 内容量
    1袋(3双)

ご注意

  • 画像は代表商品の画像です。型番により商品の仕様が異なります。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5本の指まで背抜きにした、通気性が高くムレにくいスベリ止め手袋

ニトリルゴム製背抜き手袋の3双パック

ニトリルゴム製背抜き手袋の3双パック

優れた耐摩耗性・耐油性 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れている。

優れた耐摩耗性・耐油性
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れている。

細かい部品もしっかりつかめる シームレス編みなのでフィット感に優れ、指先の感覚が活かせる。

細かい部品もしっかりつかめる
シームレス編みなのでフィット感に優れ、指先の感覚が活かせる。

本体カラー

ニトリルゴム製背抜き手袋の3双パック

グレー

ニトリルゴム製背抜き手袋の3双パック

ブラック

この商品の使用例について

薄くて強度があるため、細かい組立作業で使用可能。

薄くて強度があるため、細かい組立作業で使用可能。

油を伴う作業に最適。

油を伴う作業に最適。

ご使用の上での注意点

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • リストカラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

リストカラー

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
L
ブラック
ゴールド
4901792012928
795-7149
21.5
23
7.9
111
1袋(3双)
1パック

3個入り

M
ブラック
ホワイト
4901792012911
795-7157
20
22
7.7
102
1袋(3双)
1パック

3個入り

L
グレー
ゴールド
4901792925938
790-0945
21.5
23
7.9
108
1袋(3双)
1パック

3個入り

LL
グレー
ホワイト
4901792008303
790-0953
22.5
24
8.1
129
1袋(3双)
1パック

3個入り

M
グレー
グリーン
4901792925921
790-0961
20
22
7.7
102
1袋(3双)
1パック

3個入り

S
グレー
イエロー
4901792925914
790-0970
18.5
20
7.4
84
1袋(3双)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,438
( 1,582 )
1日目
1,438
( 1,582 )
1日目
1,322
( 1,454 )
1日目
1,322
( 1,454 )
1日目
1,322
( 1,454 )
1日目
1,392
( 1,531 )
1日目

詳細情報

基本情報

低発塵、耐摩耗、通気性に優れた背抜きスベリ止め手袋 「組立グリップ」の3双パック
【特長】
・ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
・薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を採用。
【用途】
・農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、設備メンテナンス業、精密機械工業、土木・建築業、園芸・造園業など、幅広い業務で利用可能。
・長時間作業、細かい組立作業にも最適

ご注意

  • 画像は代表商品の画像です。型番により商品の仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組立グリップ 3双パック No.370のレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
研削作業
5
満足度:5.0
主にハンドグラインダー作業時に使用しております。 尖った物やバリの立った物も持ちますが、 なかなかダメージも受けず、穴も...もっと読む
0人が参考にしています。
種々の仕分け、選別作業
4
満足度:4.0
適度な薄さとコーティングなので、そこそこ細かい作業でも手袋をしたまま可能なので便利です。耐久性も十分です。
0人が参考にしています。
各種作業時の手指保護に
5
満足度:5.0
オイル汚れ防止から塗料付着防止、ちょっとしたケガ (小傷の防止)まで、万能選手です! 自動車用オイル・グリスがついた状...もっと読む
0人が参考にしています。
社内設備のメンテ用
2
満足度:2.0
装着した際のフィット感はべたつく事無くまずまずだった。 サイズ的に自分の手に何方が合うのか分からなかったのでMサイズとL...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては。製造メーカーに共有し今後の商品改良の参考とさせていただきます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。
作業用保護具
5
満足度:5.0
人によるとは思いますが, 自分の手には余すところなくぴったりのサイズで, 生地がひっぱられてつっかかるような動きにくさが...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐油性能はありますか?
A
手のひらのコーティングは耐油性能があります。
ただ、手の甲側は生地のため染み込みます。
Q洗濯できますか?
A
中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組立グリップ 3双パック No.370
No.330 股付グリップ(指股強化タイプ)
No.310グリップ(ソフトタイプ)3双パック
No.370 組立グリップ
組立グリップクラスター No.371
グリップ(ソフトタイプ)No.310 背抜き
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格1,322-1,404884 -1,309 -377 -1,624 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
使用用途作業用作業用作業用耐油・耐溶剤作業用作業用
商品タイプニトリルゴム天然ゴムすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め
仕様背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き
ゲージ131010131310
厚さ(mm)約0.7約1.6-約0.7約0.8-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング