17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • トラスココード

  • 最大吸着力(kN)

    ~mm
  • グリッド数(ヶ)

    ~mm
  • 最大空気消費量(l/min)

    ~mm
  • 最大積載重量(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

真空チャック SVA

通常単価(税別)
223,312304,194
税込単価
245,643334,613
通常出荷日:4日目

板状ワークの機械加工に使用します。【特長】・コンプレッサからのエアーにて加工物を瞬時に吸着、固定します...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

真空チャックの特長

  • コンプレッサからのエアーにて加工物を瞬時に吸着、固定。
  • マシニングセンタや研磨機等の工作機械にて使用できる。
  • 真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが不要(一体型)。
  • 工場内のコンプレッサからワンタッチ管継手用チューブを差し込むだけで使用できる。
  • エアーによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムや樹脂などの非磁性材において最適。
  • バルブOFF時はφ1の真空穴から微量のエアーが出ているため、エアー回路内に異物が入りにくい構造になっている。
  • 前面パネルにほとんどの部品を集約しているため、部品交換などのメンテナンスが容易。
  • 減圧弁を内蔵しているため、吸着力の調整及び空気消費量を抑えたエコな使用が可能。
  • 六角穴付ボルト取付穴が付いており、並列仕様が可能。

製品仕様

仕様

  • 材料:FC300
  • コンプレッサからの入力圧力:0.5〜0.7MPa
  • 最大真空圧:-88kPa

単位(mm)

品番サイズ最大吸着力
(kN)
グリッド数
(ケ)
最大空気消費量
(l/min)
最大積載重量
(kg)
製品質量
(kg)
SVA2025200×250×651.3117230249
SVA2540250×400×652.84352605019
SVA3035300×350×652.99370605020
SVA3560350×600×656.1674810010040

付属部品

  • ネオロン(黒色):約2周分
  • シリコンゴム(白色):約1周分
  • ワンタッチ管継手用チューブ:(φ6(直径6mm)、内径4mm)1m
  • ワンタッチ管継手用カプラ:1ケ

並列使用

外形図

外形図

  • 並列に使用する場合は、連結部には市販の六角穴付ボルト及び座金を使用してください。
  • 六角穴付ボルト:M16以下
  • 座金:M16用小形平座金(φ30(外径30mm))以下

メンテナンス

外形図

外形図

  • 前面パネルの4ヶ所のボルトを外し、前面パネルを引き出すと容易にメンテナンスが行える。
  • 製品を裏返して裏ふたをとっても行うことができる。

加工例

 1234
加工材料MCナイロンステンレスSUS304アルミニウムA5052ステンレスSUS304
加工設備マシニングセンタマシニングセンタマシニングセンタ平面研磨機
加工内容溝加工 正面削り加工肩削り加工平面研磨
加工工具φ4エンドミルφ80フェイスミルφ33ショルダーミル
回転速度(min-12,4001,0001,500
送り(mm/min)200500400
切込量3.5mm 0.5mm2mm(深さ10)3μm

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

表示件数

トラスココード

最大吸着力

(kN)

グリッド数

(ヶ)

最大空気消費量

(l/min)

最大積載重量

(kg)

質量

(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
367-9365
1.31
172
30
24
9000
200×250×65
1個
367-9373
2.84
352
60
50
19000
250×400×65
1個
367-9381
2.99
370
60
50
20000
300×350×65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
223,312
( 245,643 )
4日目
304,194
( 334,613 )
4日目
227,226
( 249,949 )
4日目

詳細情報

基本情報

板状ワークの機械加工に使用します。
【特長】
・コンプレッサからのエアーにて加工物を瞬時に吸着、固定します。
・マシニングセンタや研磨機等の工作機械にて使用できます。
・真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが不要です。(一体型)
・工場内のコンプレッサからワンタッチ管継手用チューブを差し込むだけで使用できます。
・エアーによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムや樹脂などの非磁性材において最適です。
・バルブOFF時はΦ1の真空穴から微量のエアーが出ているため、エアー回路内に異物が入りにくい構造になっています。
・前面パネルにほとんどの部品を集約しているため、部品交換などのメンテナンスが容易です。
・減圧弁を内蔵しているため、吸着力の調整及び空気消費量を抑えたエコな使用が可能です。
・六角穴付ボルト取付穴が付いておりますので、並列仕様が可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空チャック SVAのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q並列使用可能ですか?
A
可能ですが、並列後に精度を出す為、上面の研磨が必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空チャック SVA
真空チャック 真空発生器
吸チャックボーイ(吸着プレート)
吸チャックボ-イ(真空発生器)
チェーンクランプセット
ピローブロック(Eタイプ)
メーカースーパーツールスーパーツールニューストロングニューストロングナベヤナベヤ
通常価格223,312-219,944109,688 -248,994313,650 -5,075 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目3日目3日目
種類吸着チャック・用品吸着チャック・用品吸着チャック・用品吸着チャック・用品--
本体/周辺用品本体本体本体本体--
付属品ネオロン(黒色):約2周分、シリコンゴム(白色):約1周分、ワンタッチ管継手用チューブ(φ6mm、内径4mm):1m、ワンタッチ管継手付カプラ:1ヶ-----
仕様材料:FC300、コンプレッサからの入力圧力:0.5~0.7MPa、最大真空圧:-88kPaエア圧力調整可能----
特長真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが不要です(一体型)。前面パネルにほとんどの部品を集約しているため、部品交換などのメンテナンスが容易です。六角穴付ボルト取付穴が付いておりますので、並列仕様が可能です。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング