ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02S

通常単価(税別)
20,707
税込単価
22,778
通常出荷日:11日目

原液タイプなので、加工効率を高め、サビもシャットアウトします。加工液に添付して加工速度向上などに。

詳細を確認

型番:

WPEK02S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WPEK02Sの仕様・寸法情報

用途
加工液に添付して加工速度向上など
タイプ
原液タイプ
容量(ℓ)
20
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WPEK02S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,707
( 22,778 )
11日目

詳細情報

基本情報

原液タイプなので、加工効率を高め、サビもシャットアウトします。
加工液に添付して加工速度向上などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02Sの型番WPEK02Sのページです。 型番WPEK02Sに関する仕様情報を記載しております。
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02S
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ03
ワイヤーカット用防錆剤 ケミフラッシュWE-1
ワイヤーカット用サビ取り剤ケミQ124
水置換性防錆油 アクアギルB3-1
メーカーケミックケミックケミックケミックケミックケミック
通常価格20,70723,32323,45815,77717,28815,348
通常出荷日11日目3日目11日目8日目4日目4日目
用途加工液に添付して加工速度向上など加工液に添付して加工速度向上など加工液に添付して加工速度向上など加工液に添加して防錆加工物の錆やカーボンスラッジの洗浄除去除錆後のワークの防錆
タイプ原液タイプ希釈タイプ希釈タイプ---
容量(ℓ)202020101818

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放電加工用化学製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト