ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
O-LIGHTFX2
2023年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はSKKL-FX2です。
蛍光管を光源に使用したフリーアーム式照明拡大鏡。
【特長】
・20形円形蛍光管(FCL20N/18)を光源に採用した照明拡大鏡。
・交換レンズシステム2倍から15倍までの8種類のレンズを交換しながら使用する事が可能。
・オーライトF型は光源に円形20W蛍光管を採用し、ワーク上で充分な照度を確保する事が可能です。点灯方式にはインバーター回路基板を採用しており、蛍光管特有の「チラツキ」を抑制しています。
・コンパクトなボディーとアーム形状により、様々な場所に設置する事が可能です。
【用途】
・金属、樹脂製の部品や製品の外観目視検査に。
・プリント基板や電子部品の外観検査にも最適。