ツール用品技術窓口
車両、建築などの一般構造物の溶接。 薄板から20mm程度以下までの突合せ、すみ肉溶接に適します。 下向...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,029円 ( 6,632円 ) | 5日目 |
18,875円 ( 20,763円 ) | 4日目 |
5,217円 ( 5,739円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,975円 ( 5,473円 ) | 4日目 |
16,156円 ( 17,772円 ) | 4日目 |
車両、建築などの一般構造物の溶接。 薄板から20mm程度以下までの突合せ、すみ肉溶接に適します。 下向でスラグ被りが安定し、光沢のある美しいビードが得られます。 溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系より大きく、薄板でも十分な溶込みを必要とする溶接継手に適しています。

溶接姿勢
| C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 0.08 | 0.60 | 0.012 | 0.006 |
| 耐力 (MPa) | 引張強さ (MPa) | 伸び (%) | 吸収エネルギーJ |
|---|---|---|---|
| -20℃ | |||
| 420 | 470 | 26 | 85 |
【主要径および推奨電流 AC、DC(±)】
| 棒径(mm) | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棒長(mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 550 | |
| 電流範囲 (A) | 下向 | 50~85 | 80~130 | 120~180 | 170~250 | 240~310 | 300~370 | 350~440 |
| 立向 上向 | 40~70 | 60~110 | 100~150 | 130~200 | - | - | - | |
【作業の要点】
(1)過大電流は、X線性能を低下させ、作業性劣化の原因となるので、適正電流範囲をご使用下さい。
(2)過度に吸湿すると、作業性劣化のほか、ピットが発生することがあります。70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい。
(3)過度の乾燥(長時間または高温)は、見掛け上は変質がなくても、溶込みが減少したり、X線性能低下・棒焼けの原因となります。
(4)中、厚板の溶接では、適切な予熱・パス間温度を採用して下さい。


神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44