17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44【1~10個入り】

通常単価(税別)
2,46124,474特別価格
税込単価
2,70726,921特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

薄、中板に適します。鉄粉を含有し、再アーク性が優れます。ビードの伸びも良く、タック、断続、すみ肉等の溶...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

棒径

(mm)

棒長

(mm)

電流範囲 下向

(A)

電流範囲 立向上進・上向

(A)

内容量

質量

(g)

最小発注数量
2
300
30~60
25~55
1ケース(2kg入)
2000
10個
2
300
30~60
25~55
1箱(2kg×10ケース入)
20000
1パック

10個入り

2.6
350
60~100
50~90
1ケース(5kg入)
5000
4個
2.6
350
60~100
50~90
1箱(5kg×4ケース入)
20000
1パック

4個入り

3.2
350
100~140
90~130
1箱(5kg×4ケース入)
20000
1パック

4個入り

4
450
140~190
120~170
1ケース(5kg入)
5000
1個
4
450
140~190
120~170
1箱(5kg×4ケース入)
20000
1パック

4個入り

5
450
190~250
140~210
1箱(5kg×4ケース入)
20000
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,461
( 2,707 )
4日目
24,47422,139
( 24,353 )
4日目
5,129
( 5,642 )
3日目
16,574
( 18,231 )
3日目
18,56617,340
( 19,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,450
( 4,895 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,62716,502
( 18,152 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,666
( 16,133 )
4日目

詳細情報

基本情報

薄、中板に適します。鉄粉を含有し、再アーク性が優れます。ビードの伸びも良く、タック、断続、すみ肉等の溶接に適します。3.2mm以下は立向下進も可能です。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アーク溶接に使用する溶接棒です。車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接に使用します。
被覆アーク溶接とは、溶接棒をホルダー等で挟み、アーク熱によって母材と溶接棒溶かし付ける方法です。ガスが不要な為、現場に適しています。

アーク溶接の種類

アーク溶接手アーク溶接被覆アーク溶接
TIG溶接
半自動アーク溶接ソリッドワイヤMAG溶接
MIG溶接
フラックス入りワイヤMAG溶接
セルフシールドアーク溶接
自動溶接サブマージアーク溶接
エレクトロガスアーク溶接

※CO2アーク溶接含む

使用方法・使用事例

使用事例

主な溶接方法と特徴

溶接方法特徴用途・業種
被覆アーク溶接最も簡便な溶接方法。表面の被覆材で様々な特徴を出す。ガスが不要で現場溶接に適す。一般製缶、組立、現場溶接
サブマージアーク溶接散布したフラックス下に太径ワイヤ電極を送給し、大電流で溶接する。直線長尺部に適す。造船、化工機、鋼管
MAG溶接シールドガスで大気を遮断し、ワイヤを連続的に送給して溶接する。高能率で最も汎用的。造船、鉄骨、自動車、建機、他鉄構全般
MIG溶接
TIG溶接不活性ガス(アルゴン)の中でタングステンを電極にし、溶加材を用いて溶接する。配管、化工機
セルフシールドアーク溶接シールドガスを使用せず高能率施工が可能なフラックスワイヤ。現場溶接向き。現場溶接

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44のレビュー
4.6平均満足度:4.68件のレビュー
溶接
5
満足度:5.0
メーカーの商品なので、問題なく使えます。 買いに行く手間が省けるので良かった。
2人が参考にしています。
溶接作業
5
満足度:5.0
初級者の練習~ベテランまで満足の、扱いやすい溶接棒です。 当日出荷可能のため、在庫を持たずに済み、非常に助かります。
1人が参考にしています。
溶接作業
5
満足度:5.0
いつも使用している溶接棒です。 発注から納入までが早く、また発注したいと考えています。
1人が参考にしています。
アーク溶接
5
満足度:5.0
他のところでも頼めますが注文しやすいのと納期も早いので こちらにしています。
1人が参考にしています。
溶接作業
5
満足度:5.0
作業性、仕上がりが良いと思います。 スラグのとれも良いです。 
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-44
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 Z-43F
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-26
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-10
メーカー神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所
通常価格2,461-16,2715,310 -4,406 -5,452 -4,406 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒溶接棒
JIS規格Z2311 E4303JIS Z 3211 E4340Z3211 E4316 UZ3211 E4319 UZ3211 E4916Z3211 E4319
適合材種薄~中板用、代表銘柄のーつ軟鋼~550MPa級鋼重強度部材用全姿勢用軟鋼~550MPa級高張力鋼一般構造物用
用途・使用特性車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接 同系棒に比べ、ヒューム量を30%低減させています。 再アーク性、スラグ剥離性に優れ、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接に適します。 手で曲げて使用でき、棒径3.2mm以下は立向下進溶接も可能です。 難吸湿なので通常の保管状態では乾燥を省略できます。-造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。 能率性を加味して設計された低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れると共に、溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。造船、車両、建築などの構造物の溶接。 作業性と溶接性の双方に優れます。 20mm程度以下までの突合せ、すみ肉溶接に適します。 スラグが良く被りビードの伸びが良好で、外観もきれいです。 また、立向、上向溶接での溶接のし易さは同系棒では最高です。 技量試験やコンクールなどでも使用されています。-車両、建築などの一般構造物の溶接。 薄板から20mm程度以下までの突合せ、すみ肉溶接に適します。 下向でスラグ被りが安定し、光沢のある美しいビードが得られます。 溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系より大きく、薄板でも十分な溶込みを必要とする溶接継手に適しています。
作業の要点過大電流は、X線性能を低下させ、作業性劣化の原因となるので、適正電流範囲をご使用下さい。 過度に吸湿すると、作業性劣化のほか、ピットが発生することがあります。70~100℃で30~60分の乾燥を行つて下さい。 過度の乾燥(長時間または高温)は、見掛け上は変質がなくても、溶込みが減少したり、X線性能低下、棒焼けの原因となります。 中、厚の溶接では、適切な予熱・パス間温度を採用して下さい。-使用前300~350℃で30~60分の乾燥を行って下さい。 アークスタートでは、ブローホール発生を防止するため、後戻り法または捨金法を採用して下さい。 アーク長はできるだけ短く保っ下さい。過大電流は、X線性能を低下させ、作業性劣化の原因となるので、適正電流範囲をご使用下さい。 過度に吸湿すると、作業性劣化のほか、ピットが発生することがあります。70~100℃で30~60分の乾燥を行つて下さい。 過度の乾燥(長時間または高温)は、見掛け上は変質がなくても、溶込みが減少したり、X線性能低下、棒焼けの原因となります。 中、厚の溶接では、適切な予熱・パス間温度を採用して下さい。-過大電流は、X線性能を低下させ、作業性劣化の原因となるので、適正電流範囲をご使用下さい。 過度に吸湿すると、作業性劣化のほか、ピットが発生することがあります。70~100℃で30~60分の乾燥を行つて下さい。 過度の乾燥(長時間または高温)は、見掛け上は変質がなくても、溶込みが減少したり、X線性能低下、棒焼けの原因となります。 中、厚の溶接では、適切な予熱・パス間温度を採用して下さい。
よく一緒に購入される商品

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング