17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z110

通常単価(税別)
15,67619,756特別価格
税込単価
17,24421,732特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~11日目

溶接作業性、X線性能および機械的性質の良好なライムチタニヤ系溶接棒です。全姿勢での作業性が優れていると...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ワイヤ径

(mm)

電流範囲 下向

(A)

電流範囲 立向上進・上向

(A)

横向

横向水平すみ肉

立向下進すみ肉

最小発注数量
1.2
120~330
120~220
120~280
120~330
200~260
1個
1.4
150~350
150~230
150~320
150~350
220~270
1個
1.6
180~400
180~240
180~350
180~400
230~280
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,75618,402
( 20,242 )
3日目
15,935
( 17,529 )
11日目
15,676
( 17,244 )
4日目

詳細情報

基本情報

溶接作業性、X線性能および機械的性質の良好なライムチタニヤ系溶接棒です。全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に多量の鉄粉を含有していますので、溶着速度が速く、再アーク性も良好で作業能率が向上します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z110
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z100
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z200
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z210
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ SE-A50
軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50
メーカー神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所
通常価格15,676-17,483 -16,811 -17,03514,218 -5,544 -
通常出荷日3日目〜4日目4日目〜4日目4日目在庫品1日目〜
商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接棒
JIS規格Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U (旧 YFW-C50DR)Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U (旧 YFW-C50DR)Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U (旧 YFW-C50DM)Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U (旧 YFW-C50DM)Z3313 YGW16Z3316 W 49 A 3U 16 (旧 YGT50)
AWS規格A5.20 E71T-1C 該当A5.20 E71T-1CA5.20 E70T-1C 該当A5.20 E70T-1C 該当A5.18 ER70S-G 該当A5.18 ER70S-G
適合材種全姿勢用全姿勢用すみ肉用すみ肉、突合せ用混合ガス・低電流用軟鋼~490MPa級鋼、アルミキルド鋼用
内容量1箱(20kg入)1箱(20kg入)1箱(20kg入)1箱(20kg入)1箱(20kg入)1ケース(5kg入)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング