ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z210

通常単価(税別)
17,035
税込単価
18,739
通常出荷日:4日目

突合せおよびすみ肉溶接(下向、横向)に適します。中板(約7~16mm)重視のワイヤであり、ソリッドワイ...

詳細を確認

型番:

MX-Z210-1.2-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MX-Z210-1.2-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接ワイヤ
ワイヤ径(mm)
1.2
電流範囲 下向(A)
150~350
JIS規格
Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U (旧 YFW-C50DM)
AWS規格
A5.20 E70T-1C 該当
適合材種
すみ肉、突合せ用
内容量
1箱(20kg入)
質量(g)
20000
用途・使用特性
製缶、軽量鉄骨、産業機械、建機等のすみ肉および突合せ溶接。 すみ肉溶接と、下向・横向突合せ溶接を可能にしたワイヤです。 優れた耐気孔性、低スパッタ、低ヒューム、高溶着速度を実現し、使い勝手に優れます。
作業の要点
プライマーの種類、膜厚により良好な耐気孔性が得られないことがあります。種類、塗膜厚毎に確認が必要です。一般には無機ジンク系を推奨します。 スーパーアニモ等の装置使用で更なる高能率なすみ溶接が出来ます。
溶着金属の化学成分C(%)
0.05
溶着金属の化学成分Si(%)
0.6
溶着金属の化学成分Mn(%)
1.30
溶着金属の化学成分P(%)
0.013
溶着金属の化学成分S(%)
0.012
溶着金属の機械的性質耐力Mpa
480
溶着金属の機械的性質耐力引張強さMpa
570
溶着金属の機械的性質耐力伸び(%)
25
溶着金属の機械的性質耐力吸収エネルギー(J)
80
横向
150~300
横向水平すみ肉
150~300
上向すみ肉
150~210
立向下進すみ肉
150~300
船級認定
NK,ABS,LR,GL

型番リスト

表示件数
型番
MX-Z210-1.2-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,035
( 18,739 )
4日目

詳細情報

基本情報

突合せおよびすみ肉溶接(下向、横向)に適します。中板(約7~16mm)重視のワイヤであり、ソリッドワイヤ並みの低スラグとDWワイヤ並みのアーク安定性を兼ね備えています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • JIS Z 3313 T 49J 0 T1-0 C A-U(旧YFW-C50DM)
    AWS A5.20 E70T-1C該当
  • 船級認定/NK、ABS、LR、DNV・GL
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z210 製品仕様関連画像

溶接姿勢

【用途】
製缶、軽量鉄骨、産業機械、建機等のすみ肉および突合せ溶接。

【使用特性】
優れた耐気孔性、低スパッタ、低ヒューム、高溶着速度を実現し、使い勝手に優れます。

【作業の要点】
(1)プライマの種類、膜厚により良好な耐気孔性が得られないことがあります。種類、塗膜厚毎に確認が必要です。一般には無機ジンク系を推奨します。
(2)すみ肉溶接用装置使用で更なる高能率なすみ溶接が出来ます。

 

○溶着金属の化学成分例(%)、CO2

CSiMnPS
0.050.60 1.30 0.0130.012
 

○溶着金属の機械的性質例、CO2

耐力
MPa
引張強さ
MPa
伸び
%
吸収エネルギー
J
4805702580
 

○主要径および推奨電流 DC(+)

ワイヤ径(mm)1.2
電流範囲
A
下向150~350
立向150~300
水平すみ肉150~300
上向すみ肉150~210
立向下進すみ肉150~300

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z210の型番MX-Z210-1.2-20のページです。 型番MX-Z210-1.2-20に関する仕様情報を記載しております。
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z210のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z210
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-100Z
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z100S
ステンレス鋼用マグ材料/溶接ワイヤー DW-309
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ MX-Z200
軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z100
メーカー神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所
通常価格17,03516,81116,40758,68216,811 -17,483 -
通常出荷日4日目11日目10日目4日目4日目〜4日目
商品タイプ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ
ワイヤ径(mm)1.21.21.21.2--
電流範囲 下向(A)150~350-----
JIS規格Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U (旧 YFW-C50DM)Z3313 T 49J 0 T15-1 C-A-UZ3313 T 49J 0 T1-0 C A-UZ3323 TS309-FB0Z3313 T 49J 0 T1-0 C A-U (旧 YFW-C50DM)Z3313 T 49J 0 T1-1 C A-U (旧 YFW-C50DR)
AWS規格A5.20 E70T-1C 該当A5.20 E71T-1C該当A5.20 E70T-1C該当A5.22 E309T0-1,E309T0-4A5.20 E70T-1C 該当A5.20 E71T-1C

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト