17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

コロターンSL 570型カッティングヘッドコロターン 107 570-SVUCR/L

コロターンSL 570型カッティングヘッドコロターン 107 570-SVUCR/L
通常単価(税別)
36,700
税込単価
40,370
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】ヘッド交換式の内径旋削用カッティングヘッドです。低切削抵抗により、安定した加工が可能です。内径...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

加工用途

勝手

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
内径・通し穴 / 引き
37
-
25
-
1個
内径・通し穴 / 引き
37
-
25
-
1個
内径・通し穴 / 倣い
33
20
25
601-3341
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,700
( 40,370 )
1日目
36,700
( 40,370 )
3日目
36,700
( 40,370 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ヘッド交換式の内径旋削用カッティングヘッドです。
低切削抵抗により、安定した加工が可能です。
内径旋削加工用。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロターンSL 570型カッティングヘッドコロターン 107 570-SVUCR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロターンSL 570型カッティングヘッドコロターン 107 570-SVUCR/L
内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SVUCR/L
S形 ポジ / スクリューオン式 SVUCR/L
メーカーサンドビックタンガロイタンガロイ
通常価格36,70011,900 -39,060
通常出荷日1日目〜1日目1日目
適合チップ形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
切込み角J:93°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング