17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチクレーン(低床型)

通常単価(税別)
103,443176,344
税込単価
113,787193,978
通常出荷日:9日目

台車感覚で使用できるジブクレーン。【特長】・軽量・コンパクトで移動がスムーズ。・アームの上下移動は油圧...

詳細を確認

ご注意

  • 車上渡しとなる為、お客様にて荷卸し願います。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

マルチクレーン(低床型) 規格表

外形図

マルチクレーン(低床型) 外形図

( )内はSMC10050寸法

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • アーム長さ(m)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

アーム長さ

(m)

トラスココード

質量

(kg)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

P

(mm)

W

(mm)

H1

(mm)

内容量

最小発注数量
0.5 ~ 1
1.100 ~ 1.350
475-7726
100
1506
1700
790
985
1524
1580
2580
125
580
2340
1台
1個
0.3 ~ 0.5
0.945 ~ 1.149
475-7734
75
1405
1600
685
880
1405
1450
2390
102
570
2150
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176,344
( 193,978 )
9日目
103,443
( 113,787 )
9日目

詳細情報

基本情報

台車感覚で使用できるジブクレーン。
【特長】
・軽量・コンパクトで移動がスムーズ。
・アームの上下移動は油圧式。アーム長さ3段階調節式。
・コンパクトな折りたたみ式でいつでもどこでも使用可能。
【用途】
・車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業。
・車輌等への荷物の積み込み・積み降ろし作業。
・クレーン設備の無い作業現場での吊り上げ移動に最適。

ご注意

  • 車上渡しとなる為、お客様にて荷卸し願います。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチクレーン(低床型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアームが円運動をする為、吊荷の位置が変わるのを避けるにはどうすればよいですか?
A
フック先端に他メーカーのチェーンブロックをかけることをおすすめしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチクレーン(低床型)
マルチクレーン(軽量型)
ジブクレーン 床固定・シンプル型(自在関節式)
ジブクレーン 床固定・アームスライド型 PAT.
ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)
ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 PAT.
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格103,443-106,587 -344,378 -355,698 -204,279279,887 -
通常出荷日9日目1日目7日目〜9日目9日目9日目〜
商品タイプ移動式移動式床固定式床固定式柱取付式柱取付式
内容量1台-1台1台1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング