17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気泡緩衝材 バイオプチ V-d37L 3層1本

通常単価(税別)
4,098
税込単価
4,508
通常出荷日:7日目

【特長】・サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用したさわやかな若草色のプチプチです・グリーンポ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm)
    3.5
  • 幅(mm)
    1200
  • 長さ(m)
    42
  • 粒径 (mm)
    Φ10
  • 構造
    3層タイプ
  • 内容量
    1巻

型番:

V-D37LG
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

緩衝能力は変わらずに、環境対応品として、CO2排出量の削減が可能

バイオプチの外観

バイオプチの外観

バイオプチの外観

バイオプチの外観

焼却までの流れ

サトウキビ→エタノール→エチレン→ポリエチレン(グリーンポリエチレン)→バイオプチ→焼却 バイオプチは、グリーンポリエチレンをプチプチに約15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上削減することが可能になった。そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できる。

サトウキビ→エタノール→エチレン→ポリエチレン(グリーンポリエチレン)→バイオプチ→焼却
バイオプチは、グリーンポリエチレンをプチプチに約15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上削減することが可能になった。そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できる。

V - D37LG、構造 : 3層、原反幅 : 1,200mm、原反巻長 : 42m、粒径 / 粒高 : φ10(粒径10mm) / 3.5mm
スリット、小巻、カット、製袋等の加工についても応相談(別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。)
本製品は、焼却時に塩化水素、ダイオキシンを発生しない
火気のそばでの保管・使用は控える
高温・直射日光下での保管・使用は控える

V-D37LGの仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
厚み(mm)
3.5
幅(mm)
1200
長さ(m)
42
粒径(mm)
Φ10
構造
3層タイプ
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
V-D37LG

内容量

最小発注数量
1巻
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,098
( 4,508 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用したさわやかな若草色のプチプチです
・グリーンポリエチレンは、主原料のサトウキビが育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却される際のCO2排出量をゼロ(カーボンニュートラル)とみなすことができます
・通常の粒サイズと大粒サイズ(別途)を取り揃えており、用途に応じて選択可能
・防水・耐薬品性
・『バイオプチ』は、グリーンポリエチレンをプチプチに約15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上削減することが可能になりました
・CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます
【用途】
・梱包用品として最適
・環境対応品

商品担当おすすめ

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ 画像

    ミスミ

    特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

    フィット性、操作性抜群!最もスタンダードな600gタイプの軍手で、様々な場面で活躍するマルチタイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気泡緩衝材 バイオプチ V-d37L 3層1本の型番V-D37LGのページです。 型番V-D37LGに関する仕様情報を記載しております。
気泡緩衝材 バイオプチ V-d37L 3層1本のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q原料の100%がグリーンポリエチレンですか?
A
いいえ、違います。プチプチの原料のうち約15%をグリーンポリエチレン原料としています。
QCO2排出量はどの位削減することができますか?
A
弊社従来品(d37L)と比べ、約5%削減することができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気泡緩衝材 バイオプチ V-d37L 3層1本
気泡緩衝材ダイエットプチ 3層
気泡緩衝材タックプチ (2本入り)
気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)
気泡緩衝材エコハーモニー
気泡緩衝材アルミ箔プチ
メーカー川上産業川上産業川上産業川上産業川上産業川上産業
通常価格4,0984,69734,0786,6343,40967,073
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
厚み(mm)3.53.53.5133.57
幅(mm)12001200600120012001200
長さ(m)424242354242
ナチュラル-ナチュラル--

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト