17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

オート-FS用チップ仕上げ用仕上げSBENSBEXSBEX-11

オート-FS用チップ仕上げ用仕上げSBENSBEXSBEX-11
通常単価(税別)
2,6623,444
税込単価
2,9283,788
通常出荷日:1日目

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用し高いパフォーマンスを発揮

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番形状(型番頭文字)利用可能コーナー数逃げ角被削材詳細材質
SBEX1204ZZ-11-3040S(正方形)4鋼/鋳鉄/高硬度材3040
SBEX1204ZZ-11-K20WS(正方形)4鋳鉄K20W
SBEN1204ZZ-K15WS(正方形)4鋳鉄/非鉄金属K15W
SBEX1203ZZ-11-HMS(正方形)4鋳鉄HM
SBEX1203-ZZ11K20WS(正方形)4鋳鉄K20W
SBEX1204ZZ-HMS(正方形)4鋳鉄HM

型番リスト

表示件数

被削材

チップ厚さS

(mm)

詳細材質

加工状態

Rbo

(mm)

bf

(mm)

最小発注数量
鋳鉄 / 非鉄金属
4.8
K15W
ワイパー
2960
1.2
10個
鋳鉄
3.2
K20W
-
-
10個
鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
4.8
3040
-
-
10個
鋳鉄
4.8
K20W
-
-
10個
鋳鉄
4.8
HM
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,149
( 3,464 )
1日目
2,662
( 2,928 )
1日目
3,444
( 3,788 )
1日目
3,331
( 3,664 )
1日目
2,753
( 3,028 )
1日目

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用し高いパフォーマンスを発揮

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オート-FS用チップ仕上げ用仕上げSBENSBEXSBEX-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オート-FS用チップ仕上げ用仕上げSBENSBEXSBEX-11
コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..E
コロミル325用チップスレッドワーリングチップ
コロミル325用チップスレッドワーリングチップHBねじ
オートカッター用チップ
PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル用チップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックオーエスジー
通常価格2,662-6,49011,65611,6563,370 -3,639 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目〜在庫品1日目〜
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)その他
逃げ角16°その他その他N(0°)その他
利用可能コーナー数44333その他
内接円径iC(mm)12.713.83/83/8--
Bκε(mm)0.7-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング