17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

オートAF仕上げ用チップN260.8-FN260.8-L

オートAF仕上げ用チップN260.8-FN260.8-L
通常単価(税別)
2,36121,700
税込単価
2,59723,870
通常出荷日:1日目

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用し高いパフォーマンスを発揮

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番形状(型番頭文字)利用可能コーナー数逃げ角被削材
N260.8-1204-L-HMS(正方形)4その他鋳鉄
N260.8-1204-F-H13AS(正方形)4その他鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金、チタン合金
N260.8-1204-F-HMS(正方形)4その他鋳鉄
N260.8-1204-F-CB50S(正方形)4その他鋳鉄/高硬度材

型番リスト

表示件数

被削材

詳細材質

ワイパー部長さBS

(mm)

加工状態

寸法bo

(mm)

Rbo

(mm)

最小発注数量
鋳鉄 / 高硬度材
CBCB50
7
仕上げ
7.0
800
5個
鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金
H13A
7
仕上げ
7.0
800
10個
鋳鉄
HM
7
7.0
800
10個
鋳鉄
HM
2.5
2.5
150
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,700
( 23,870 )
1日目
2,361
( 2,597 )
1日目
2,470
( 2,717 )
1日目
2,470
( 2,717 )
1日目

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用し高いパフォーマンスを発揮

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートAF仕上げ用チップN260.8-FN260.8-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートAF仕上げ用チップN260.8-FN260.8-L
コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..E
オート-FS用チップ仕上げ用仕上げSBENSBEXSBEX-11
フライス加工用チップ S(正方形)
コロミル490用チップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格2,361-6,4902,662 -1,644 -2,039 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)S(正方形)S(正方形)S(正方形)
逃げ角その他16°P(11°)D(15°)
利用可能コーナー数44444
チップ厚さS(mm)12.73.9---
チップ勝手勝手無右勝手勝手無勝手無右勝手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング