17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

T-Max®Longedgeinsertformilling

T-Max®Longedgeinsertformilling
通常単価(税別)
2,3213,305
税込単価
2,5533,636
通常出荷日:1日目~3日目

仕上げ用ロングエッジフライスカッターT-Max? long edge用チップ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

被削材

詳細材質

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
GC235
10個
ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
H13A
10個
鋼 / ステンレス鋼
SM30
10個
SMA
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,305
( 3,636 )
1日目
2,561
( 2,817 )
3日目
2,321
( 2,553 )
3日目
2,321
( 2,553 )
3日目

詳細情報

基本情報

仕上げ用ロングエッジフライスカッターT-Max? long edge用チップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T-Max®Longedgeinsertformillingのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T-Max®Longedgeinsertformilling
コロミル325用チップスレッドワーリングチップHBねじ
コロミル325用チップスレッドワーリングチップ
コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..E
MAX1スローアウェイチップMT□□33
Tスロットカッタ用チップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ダイジェット
通常価格2,321-11,65611,6566,4901,125 -2,361 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目2日目1日目
形状(型番頭文字)L(長方形)T(正三角形)T(正三角形)S(正方形)その他その他
逃げ角N(0°)その他その他16°その他その他
利用可能コーナー数433421
チップ厚さS(mm)11.5--3.9--
寸法iW(mm)5.24.1004.100---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング