17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

仕上げ用ロングエッジカッター用チップ外周刃

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

仕上げ用ロングエッジカッター用チップ外周刃

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LEHT180416R-PL2-1030

2019年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高品質な加工面品質に対する要求に応えた、仕上げ加工用に最適なカッターとチップの設計。

指定中の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
その他
逃げ角
E(20°)
被削材
鋼 / 耐熱合金、チタン合金
利用可能コーナー数
1
チップ厚さS(mm)
4.75
コーナーR(mm)
1.6
詳細材質
GC1030
寸法la(mm)
19
チップサイズ
18
加工状態

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト