17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 取付け方法

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

ロングエッジカッターアーバ取付HSK

ロングエッジカッターアーバ取付HSK
通常単価(税別)
151,000222,000
税込単価
166,100244,200
通常出荷日:1日目~3日目

チタン合金加工用ロングエッジカッター【特長】チップはiLock? テクノロジーによって確実に固定

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

取付け方法

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

最大切り込み深さ (Ad)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

質量

(kg)

仕様

チップサイズ

(mm)

刃配布

最小発注数量
50
アーバー
75
22
18/3
46
55
1
エキストラクロスピッチ(刃数多)
10
等分割
1個
63
アーバー
80
27
12/2
46
60
1.5
クロスピッチ(刃数中)
10
不等分割
1個
63
アーバー
80
27
12/3
49
60
0.8
エキストラクロスピッチ(刃数多)
14
等分割
1個
80
アーバー
98
32
15/3
61
68
4.2
クロスピッチ(刃数中)
14
不等分割
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
222,000
( 244,200 )
3日目
187,000
( 205,700 )
1日目
151,000
( 166,100 )
1日目
177,921
( 195,713 )
1日目

詳細情報

基本情報

チタン合金加工用ロングエッジカッター
【特長】
チップはiLock? テクノロジーによって確実に固定

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングエッジカッターアーバ取付HSKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングエッジカッターアーバ取付HSK
コロミルR216ボールエンドミル ねじ式カップリング R216-T
WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ インチ取付
WWX200 両面インサート式汎用肩削りカッタ アーバタイプ ミリ取付
高精度壁面加工用柄付きカッタ EPO11
アルファ正面フライス AFE45形
メーカーサンドビックサンドビック三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格151,000-46,200 -60,032 -36,864 -17,740 -28,548 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目2日目1日目2日目
加工用途側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面
被削材チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工仕上げ加工荒~仕上げ加工
適応チップ材種超硬コートなし超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート
最大回転数nmax5000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング