17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • コーナーR(mm)

    ~mm
  • 寸法la(mm)

    ~mm
  • 寸法ar max(mm)

    ~mm
  • 寸法l1(mm)

    ~mm
  • 寸法l7(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

コロミル328用チップ⾯取り付きサークリップ溝

コロミル328用チップ⾯取り付きサークリップ溝
通常単価(税別)
6,3206,979
税込単価
6,9527,677
通常出荷日:1日目~3日目

穴径39mmを超える穴のサークリップ溝入れ用高精度溝用のシャープな刃先

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

コーナーR

(mm)

寸法la

(mm)

寸法ar max

(mm)

寸法l1

(mm)

寸法l7

(mm)

最小発注数量
0.15
1.85
1.25
4.54
5.45
10個
0.15
2.15
1.5
4.7
5.45
10個
0.15
2.65
1.75
4.44
5.45
10個
0.15
3.15
1.75
4.69
5.45
10個
0.15
4.15
2.5
4.89
5.45
10個
0.15
5.15
3
5.85
6.1
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,320
( 6,952 )
3日目
6,320
( 6,952 )
3日目
6,644
( 7,308 )
3日目
6,644
( 7,308 )
3日目
6,644
( 7,308 )
3日目
6,979
( 7,677 )
1日目

詳細情報

基本情報

穴径39mmを超える穴のサークリップ溝入れ用
高精度溝用のシャープな刃先

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミル328用チップ⾯取り付きサークリップ溝のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル328用チップ⾯取り付きサークリップ溝
コロミル327 コロミル 327用チップ 溝入れ 327R-GMM
コロミル325用チップスレッドワーリングチップ
コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..E
コロミル325用チップスレッドワーリングチップHBねじ
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックダイジェット
通常価格6,320-11,050 -11,6566,49011,65617,744
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)T(正三角形)その他T(正三角形)S(正方形)T(正三角形)その他
逃げ角N(0°)その他その他16°その他その他
被削材鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金鋳鉄ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金非鉄金属
利用可能コーナー数363431
詳細材質GC1025GC1025GC1105GC6190GC1105-

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング