17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじタイプ

  • 寸法Hc(mm)

    ~mm
  • f1

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コロミル325用チップスレッドワーリングチップ

コロミル325用チップスレッドワーリングチップ
通常単価(税別)
11,656
税込単価
12,822
通常出荷日:1日目

荒削り加工した細長い部品のねじ切り加工を高速で行い、さまざまな高精密スクリューを加工

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ねじタイプ

寸法Hc

(mm)

f1

ピッチ

(mm)

最小発注数量
HA 4
0.480
2.680
1.5
10個
HA 4.5/HA 5
0.750
2.620
1.75
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,656
( 12,822 )
1日目
11,656
( 12,822 )
1日目

詳細情報

基本情報

荒削り加工した細長い部品のねじ切り加工を高速で行い、さまざまな高精密スクリューを加工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミル325用チップスレッドワーリングチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル325用チップスレッドワーリングチップ
コロミル325用チップスレッドワーリングチップHBねじ
コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..E
コロミル327 コロミル 327用チップ 溝入れ 327R-GMM
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格11,65611,6566,49011,050 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜
形状(型番頭文字)T(正三角形)T(正三角形)S(正方形)その他
逃げ角その他その他16°その他
被削材ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金鋳鉄鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金
利用可能コーナー数3346
内接円径iC(mm)3/83/813.8-

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング