17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 利用可能コーナー数

    ~mm
  • コーナーR(mm)

    ~mm
  • 寸法DC(mm)

    ~mm
  • チップサイズ

    ~mm
  • 寸法l1(mm)

    ~mm
  • 寸法l7(mm)

    ~mm
  • 寸法Hc(mm)

    ~mm
  • ピッチ(山数)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コロミル327用チップスレッドミリング(ねじ加工)ウィットワース55°

コロミル327用チップスレッドミリング(ねじ加工)ウィットワース55°
通常単価(税別)
10,461
税込単価
11,507
通常出荷日:1日目

低切削抵抗、バリのない高品質の溝を加工するシャープな刃先、さまざまな長さと径のシャンクを広範に品揃え

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

利用可能コーナー数

コーナーR

(mm)

寸法DC

(mm)

チップサイズ

寸法l1

(mm)

寸法l7

(mm)

寸法Hc

(mm)

ピッチ(山数)

最小発注数量
3
0.31
11.7
6
2
3.6
1.48
11(min)
10個
3
0.24
11.7
6
2.3
3.6
1.16
14(min)
10個
3
0.18
11.7
6
2.45
3.6
0.86
19(min)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,461
( 11,507 )
1日目
10,461
( 11,507 )
1日目
10,461
( 11,507 )
1日目

詳細情報

基本情報

低切削抵抗、バリのない高品質の溝を加工するシャープな刃先、さまざまな長さと径のシャンクを広範に品揃え

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミル327用チップスレッドミリング(ねじ加工)ウィットワース55°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル327用チップスレッドミリング(ねじ加工)ウィットワース55°
コロミル327 コロミル 327用チップ 溝入れ 327R-GMM
コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..E
コロミル325用チップスレッドワーリングチップHBねじ
コロミル325用チップスレッドワーリングチップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格10,46111,050 -6,49011,65611,656
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)その他その他S(正方形)T(正三角形)T(正三角形)
逃げ角その他その他16°その他その他
被削材鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金鋳鉄ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金
詳細材質GC1025GC1025GC6190GC1105GC1105
チップ勝手右勝手右勝手右勝手--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング