17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • コーナーR(mm)

    ~mm
  • 寸法la(mm)

    ~mm
  • 寸法DC(mm)

    ~mm
  • チップサイズ

    ~mm
  • 寸法ar max(mm)

    ~mm
  • 寸法l1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コロミル327用チップ溝入れ-フルR

コロミル327用チップ溝入れ-フルR
通常単価(税別)
6,4597,307
税込単価
7,1058,038
通常出荷日:3日目

低切削抵抗、バリのない高品質の溝を加工するシャープな刃先、さまざまな長さと径のシャンクを広範に品揃え

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番形状(型番頭文字)利用可能コーナー数逃げ角被削材コーナーR寸法la
327R12-2220010-RM-1025その他3その他鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・耐熱合金、チタン合金1.0mm2.0mm
327R09-1822011-RM-1025その他3その他鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・耐熱合金、チタン合金1.1mm2.2mm
327R12-2230015-RM-1025その他3その他鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・耐熱合金、チタン合金1.5mm3.0mm
327R12-2240020-RM-1025その他3その他鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・耐熱合金、チタン合金2.0mm4.0mm
327R12-2210005-RM-1025その他3その他鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・耐熱合金、チタン合金0.5mm1.0mm
327R06-1222011-RM-1025その他3その他鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・耐熱合金、チタン合金1.1mm2.2mm

型番リスト

表示件数

コーナーR

(mm)

寸法la

(mm)

寸法DC

(mm)

チップサイズ

寸法ar max

(mm)

寸法l1

(mm)

最小発注数量
1.1
2.2
11.7
06
2.5
3.5
2個
1.1
2.2
17.7
09
3.5
5.75
2個
0.5
1.0
21.7
12
4.5
5.75
2個
1.0
2
21.7
12
4.5
5.75
2個
1.5
3
21.7
12
4.5
5.75
2個
2
4.0
21.7
12
4.5
5.75
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,459
( 7,105 )
3日目
7,014
( 7,715 )
3日目
7,307
( 8,038 )
3日目
6,699
( 7,369 )
3日目
6,948
( 7,643 )
3日目
6,948
( 7,643 )
3日目

詳細情報

基本情報

低切削抵抗、バリのない高品質の溝を加工するシャープな刃先、さまざまな長さと径のシャンクを広範に品揃え

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミル327用チップ溝入れ-フルRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル327用チップ溝入れ-フルR
コロミル327 コロミル 327用チップ 溝入れ 327R-GMM
コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..E
コロミル325用チップスレッドワーリングチップ
コロミル325用チップスレッドワーリングチップHBねじ
フライス切削用インサートADLX-R
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格6,459-11,050 -6,49011,65611,656982
通常出荷日3日目1日目〜1日目1日目1日目3日目
形状(型番頭文字)その他その他S(正方形)T(正三角形)T(正三角形)A(85°平行四辺形)
逃げ角その他その他16°その他その他D(15°)
被削材鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金鋳鉄ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金鋼 / ステンレス鋼
利用可能コーナー数364332
詳細材質GC1025GC1025GC6190GC1105GC1105-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング