17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..E

通常単価(税別)
6,490
税込単価
7,139
通常出荷日:1日目

驚異的性能の肩削り正面フライスカッター●幅広い適用範囲正面フライスから肩削り、溝加工、コンタリングまで...

詳細を確認
  • 形状(型番頭文字)
    S(正方形)
  • 逃げ角
    16°
  • 被削材
    鋳鉄
  • 利用可能コーナー数
    4
  • 内接円径iC (mm)
    13.8
  • チップ厚さS (mm)
    3.9
  • コーナーR (mm)
    2
  • 詳細材質
    GC6190
  • ワイパー部長さBS (mm)
    0.8
  • チップ勝手
    右勝手
  • チップサイズ
    14
  • LE (mm)
    5

型番:

490R-140420E-6190
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

490R-140420E-6190の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
S(正方形)
逃げ角
[その他] 16°
被削材
鋳鉄
利用可能コーナー数
4
内接円径iC(mm)
13.8
チップ厚さS(mm)
3.9
コーナーR(mm)
2
詳細材質
GC6190
ワイパー部長さBS(mm)
0.8
チップ勝手
右勝手
チップサイズ
14
LE(mm)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
490R-140420E-6190
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,490
( 7,139 )
1日目

詳細情報

基本情報

驚異的性能の肩削り正面フライスカッター
●幅広い適用範囲
正面フライスから肩削り、溝加工、コンタリングまで対応
オーバーサイズカッター導入で近接性も向上
●驚異の高生産性
高剛性ボディにより高い切削条件を実現
チップシートがフラットなため、高いチップ取付け剛性
●抜群の加工精度
シャープなチップにより、低抵抗・高精度
底面、側面ともに高精度に加工
●GC4330、GC4340
汎用性の高いCoroMill® 490に最適な鋼加工用CVD材種
Inveio®コーティングが高い摩耗性と長い工具寿命を実現

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..Eの型番490R-140420E-6190のページです。 型番490R-140420E-6190に関する仕様情報を記載しております。
コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル490用チップセラミック・CBN・ダイヤモンドチップ490R/L..E
コロミル325用チップスレッドワーリングチップ
コロミル325用チップスレッドワーリングチップHBねじ
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ S44E-W2E
E/TPV16R用
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックダイジェットタンガロイダイジェット
通常価格6,49011,65611,6561,8731,89017,744
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)T(正三角形)T(正三角形)S(正方形)その他その他
逃げ角16°その他その他その他その他その他
被削材鋳鉄ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金非鉄金属鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属非鉄金属
利用可能コーナー数433421
内接円径iC(mm)13.83/83/8---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング