ツール用品技術窓口

【特長】外径荒削りおよび仕上げ用第一推奨旋削工具、チップはネガでセンター穴のため素早く正確な割り出しが...
詳細を確認| 型番 | 加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | シャンク高さ | シャンク幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTGNL2020K16 | 外径 | T(三角形) | ネガ0°(N) | 左 | ISO規格外 | ISO規格外 | 20mm | 20mm |
| PTGNR1616H16 | 外径 | T(三角形) | ネガ0°(N) | 右 | ISO規格外 | ISO規格外 | 16mm | 16mm |
| PTGNR1010E11 | 外径 | T(三角形) | ネガ0°(N) | 右 | ISO規格外 | ISO規格外 | 10mm | 10mm |
| PTGNL1616H16 | 外径 | T(三角形) | ネガ0°(N) | 左 | ISO規格外 | ISO規格外 | 16mm | 16mm |
| PTGNL3225P16 | 外径 | T(三角形) | ネガ0°(N) | 左 | ISO規格外 | ISO規格外 | 32mm | 25mm |
| PTGNR2020K16 | 外径 | T(三角形) | ネガ0°(N) | 右 | ISO規格外 | ISO規格外 | 20mm | 20mm |
| PTGNR2525M16 | 外径 | T(三角形) | ネガ0°(N) | 右 | ISO規格外 | ISO規格外 | 25mm | 25mm |
| PTGNR2525M22 | 外径 | T(三角形) | ネガ0°(N) | 右 | ISO規格外 | ISO規格外 | 25mm | 25mm |
| PTGNL2525M16 | 外径 | T(三角形) | ネガ0°(N) | 左 | ISO規格外 | ISO規格外 | 25mm | 25mm |
| PTGNR4040S27 | 外径 | T(三角形) | ネガ0°(N) | 右 | ISO規格外 | ISO規格外 | 40mm | 40mm |
| PTGNR1616H11 | 外径 | T(三角形) | ネガ0°(N) | 右 | ISO規格外 | ISO規格外 | 16mm | 16mm |
| PTGNL4040S27 | 外径 | T(三角形) | ネガ0°(N) | 左 | ISO規格外 | ISO規格外 | 40mm | 40mm |
| PTGNL2525M11 | 外径 | T(三角形) | ネガ0°(N) | 左 | ISO規格外 | ISO規格外 | 25mm | 25mm |
| PTGNL1616H11 | 外径 | T(三角形) | ネガ0°(N) | 左 | ISO規格外 | ISO規格外 | 16mm | 16mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,300円 ( 13,530円 ) | 1日目 |
11,900円 ( 13,090円 ) | 3日目 |
13,700円 ( 15,070円 ) | 1日目 |
14,400円 ( 15,840円 ) | 1日目 |
14,400円 ( 15,840円 ) | 3日目 |
15,400円 ( 16,940円 ) | 3日目 |
13,257円 ( 14,583円 ) | 3日目 |
11,900円 ( 13,090円 ) | 3日目 |
14,743円 ( 16,217円 ) | 1日目 |
14,400円 ( 15,840円 ) | 1日目 |
14,400円 ( 15,840円 ) | 3日目 |
【特長】
外径荒削りおよび仕上げ用第一推奨旋削工具、チップはネガでセンター穴のため素早く正確な割り出しができます。
外径旋削・ネガチップ対応。
荒加工から仕上げ加工まで対応。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
外径加工用バイト ETGNR/L形
5通常価格(税別):5,770円~

三菱マテリアル
CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト
5通常価格(税別):7,839円~

京セラ
スモールツールホルダ(外径) SCLC型(外径・端面加工)
4通常価格(税別):6,980円~

タンガロイ
小型旋盤用工具 J-シリーズJT形/外径切削 スクリューオン式バイト JSDJCR/L
0通常価格(税別):7,870円~

三菱マテリアル
DN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト
0通常価格(税別):8,308円~

三菱マテリアル
VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト
0通常価格(税別):7,870円~

住友電工ハードメタル
SEC-外径バイト DDHN型
0通常価格(税別):7,980円~

住友電工ハードメタル
SEC-外径バイト ETXN型
0通常価格(税別):5,224円~

住友電工ハードメタル
SEC-ミニバイト オフセット0ホルダ PTXN-X型
0通常価格(税別):22,255円~