17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 最大溝深さ(mm)

    ~mm
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

コロカット1・2 浅溝入れおよび端面溝入れ用シャンクバイト R/LG123

コロカット1・2 浅溝入れおよび端面溝入れ用シャンクバイト R/LG123
通常単価(税別)
17,40021,300
税込単価
19,14023,430
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用シャンクホルダ。独自のレールロックシートとV形シートで、横方...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

最大溝深さ

(mm)

勝手

シャンク高さ

(mm)

締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
7
16
3.5
1個
7
20
3.5
1個
7
25
3.5
1個
3.5
16
3.5
1個
3.5
20
3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,400
( 19,140 )
1日目
20,000
( 22,000 )
3日目
21,300
( 23,430 )
3日目
17,400
( 19,140 )
1日目
20,000
( 22,000 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用シャンクホルダ。
独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
突切り・溝入れ加工用に。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロカット1・2 浅溝入れおよび端面溝入れ用シャンクバイト R/LG123のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロカット1・2 浅溝入れおよび端面溝入れ用シャンクバイト R/LG123
サンドビック コロカット1・2 突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイトQS-R/LF123
端面溝入れホルダ用ブレード
SEC-溝入れバイト(端面溝入れ用)GNDF型
端面溝入れ用角シャンクバイト STCFVR-18
SEC-溝入れバイト(外径L形浅溝入れ用)GWCS型
メーカーサンドビックサンドビック京セラ住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタル
通常価格17,400-21,616 -5,37016,345 -10,810 -10,671 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目〜1日目1日目
加工用途端面溝入れ溝入れ / 突っ切り端面溝入れ端面溝入れ端面溝入れ溝入れ

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング