17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

コロカット1・2 端面溝入れ加工用シャンクバイト

コロカット1・2 端面溝入れ加工用シャンクバイト
  • コロカット1・2(右勝手)
  • コロカット1・2(左勝手)
通常単価(税別)
23,06923,400
税込単価
25,37625,740
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・高いクランプ剛性の端面溝入れ用シャンクホルダ・独自のレールロックシートとV形シートで、横方向...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により勝手、寸法、細部の形状などが異なります。
  • チップは付属しません。別途ご用意ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途最大溝深さ勝手シャンク高さ締付けトルク
RF123K25-3225B-088BM端面溝入れ/横送り25mm32mm4.9N・m
LF123G13-2020B-090B端面溝入れ/横送り13mm20mm2.9N・m
RF123H13-2020B-132BM端面溝入れ/横送り13mm20mm4N・m
RF123H252525B300BM端面溝入れ/横送り25mm25mm5.7N・m
RF123J13-2525B-175BM端面溝入れ/横送り13mm25mm4N・m
RF123K252525B168BM端面溝入れ/横送り25mm25mm5.3N・m
LF123J13-2525B-120BM端面溝入れ/横送り13mm25mm4N・m
LF123G22-2525B-130B端面溝入れ/横送り13mm25mm4.5N・m
LF123H25-2525B-220BM端面溝入れ/横送り25mm25mm5.7N・m
LF123G12-2525B-038B端面溝入れ/横送り12mm25mm2.1N・m
LF123K25-2525B-220BM端面溝入れ/横送り25mm25mm5.7N・m
LF123G19-2525B-054B端面溝入れ/横送り19mm25mm3.4N・m
LF123H13-2525B-040BM端面溝入れ/横送り13mm25mm2.8N・m
LF123L28-2525B-075BM端面溝入れ/横送り28mm25mm5.8N・m
LF123H13-2525B-092BM端面溝入れ/横送り13mm25mm3.7N・m
LF123L28-2525B-140BM端面溝入れ/横送り28mm25mm6.7N・m
LF123J25-2525B-175BM端面溝入れ/横送り25mm25mm5.3N・m
LF123H13-2525B-132BM端面溝入れ/横送り13mm25mm4N・m
LF123G19-2525B-042B端面溝入れ/横送り19mm25mm3.2N・m
LF123H13-2525B-052BM端面溝入れ/横送り13mm25mm3N・m
LF123L25-2525B-050BM端面溝入れ/横送り25mm25mm4.7N・m
LF123H13-2525B-220BM端面溝入れ/横送り13mm25mm4.3N・m
LF123G12-2525B-034B端面溝入れ/横送り12mm25mm2.1N・m
LF123H13-2525B-300BM端面溝入れ/横送り13mm25mm4.3N・m
LF123H25-2525B-300BM端面溝入れ/横送り25mm25mm5.7N・m
LF123H13-2525B-064BM端面溝入れ/横送り13mm25mm3.2N・m
RF123L25-2525B-050BM端面溝入れ/横送り25mm25mm4.7N・m
RF123H13-2525B-300BM端面溝入れ/横送り13mm25mm4.3N・m
RF123H25-2525B-220BM端面溝入れ/横送り25mm25mm5.7N・m
RF123H13-2525B-132BM端面溝入れ/横送り13mm25mm4N・m
RF123J25-2525B-175BM端面溝入れ/横送り25mm25mm5.3N・m
RF123H13-2525B-052BM端面溝入れ/横送り13mm25mm3N・m
RF123H13-2525B-220BM端面溝入れ/横送り13mm25mm4.3N・m
RF123H13-2525B-092BM端面溝入れ/横送り13mm25mm3.7N・m
RF123K25-2525B-220BM端面溝入れ/横送り25mm25mm5.7N・m
RF123L28-2525B-140BM端面溝入れ/横送り28mm25mm6.7N・m
RF123G22-2525B-130B端面溝入れ/横送り22mm25mm4.5N・m
RF123G22-2525B-067B端面溝入れ/横送り22mm25mm3.7N・m
RF123G19-2525B-042B端面溝入れ/横送り19mm25mm3.2N・m
RF123H13-2525B-040BM端面溝入れ/横送り13mm25mm2.8N・m
RF123L28-2525B-075BM端面溝入れ/横送り28mm25mm5.8N・m

型番リスト

表示件数

最大溝深さ

(mm)

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

締付けトルク

(N・m)

RoHS?最小発注数量
12
25
25
150
571-5130
2.1
-
1個
12
25
25
150
571-5148
2.1
-
1個
13
25
25
150
603-7062
4
10
1個
13
25
25
150
605-5940
4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,400
( 25,740 )
3日目
23,400
( 25,740 )
3日目
23,400
( 25,740 )
1日目
23,069
( 25,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高いクランプ剛性の端面溝入れ用シャンクホルダ
・独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします(特許取得済)
・端面溝入れ加工用に

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により勝手、寸法、細部の形状などが異なります。
  • チップは付属しません。別途ご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロカット1・2 端面溝入れ加工用シャンクバイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロカット1・2 端面溝入れ加工用シャンクバイト
サンドビック コロカット1・2 突切り・溝入れ加工用QSシャンクバイトQS-R/LF123
端面溝入れホルダ用ブレード
端面溝入れ用角シャンクバイト STCFVR-18
端面溝入れ加工用ブレード My-Tシリーズ
端面溝入れ加工用バイト CFGS形
メーカーサンドビックサンドビック京セラタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格23,069-21,616 -5,37010,810 -8,4708,910 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目1日目在庫品1日目〜1日目
加工用途端面溝入れ / 横送り溝入れ / 突っ切り端面溝入れ端面溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ / 端面溝入れ
よく一緒に購入される商品

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング