ツール用品技術窓口

確定しました

  • 勝手

    ~mm
  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • 突き出し長さ(L/D)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

コロターンSL 570型コロターンTR 旋削加工用ヘッド

コロターンSL 570型コロターンTR 旋削加工用ヘッド TR-SL-V13PBL-40
通常単価(税別)
39,700
税込単価
43,670
通常出荷日:7日目

【特長】SLカップリング非常に高いクランプ剛性Tレールインターフェイスにより拘束面のダレが少なく、長時...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

TR-SL-V13PBL-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR-SL-V13PBL-40の仕様・寸法情報

加工用途
倣い
適合チップ形状
V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角
ポジ5°(B)
勝手
切込み角
P:117.5°(オフセットあり)
油穴(オイルホール)
最小加工径(mm)
50
突き出し長さ(L/D)
32
シャンク径(mm)
40
トラスココード
358-4542

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角油穴(オイルホール)最小加工径突き出し長さ(L/D)シャンク径
TR-SL-V13PBL-40倣いV(35°ひし形)ポジ5°(B)P:117.5°(オフセットあり)50.0mm3240mm

型番リスト

表示件数
型番
TR-SL-V13PBL-40

勝手

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
50
32
40
358-4542
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,700
( 43,670 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】SLカップリング非常に高いクランプ剛性Tレールインターフェイスにより拘束面のダレが少なく、長時間加工精度を維持高精度の加工が可能倣い旋削加工用。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロターンSL 570型コロターンTR 旋削加工用ヘッドの型番TR-SL-V13PBL-40のページです。 型番TR-SL-V13PBL-40に関する仕様情報を記載しております。
コロターンSL 570型コロターンTR 旋削加工用ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロターンSL 570型コロターンTR 旋削加工用ヘッド
穴あけ・旋削加工用複合ソリッドバー TBMFR07
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A-SVUBR/L
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ E...-SVQCR/L
メーカーサンドビックタンガロイサンドビックサンドビック
通常価格39,7008,658 -17,200 -71,000
通常出荷日7日目2日目1日目〜1日目
加工用途倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状V(35°ひし形)ISO規格外V(35°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ5°(B)ISO規格外ポジ5°(B)ポジ7°(C)
切込み角P:117.5°(オフセットあり)ISO規格外J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング